Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M460-Gruppe

Hochleistungs-Mikrocontroller mit großem Flash-Speicher – ideal für digitale Anwendungen

Produktmerkmale

  • Unterstützt mehrere Kommunikationsschnittstellen
  • Integrierter Hochleistungs-Flash-Speicher
     ・Ermöglicht die Integration eines Betriebssystems oder von Middleware ohne externen ROM und trägt zur Kostensenkung bei.
  • Integrierter spezieller HDMI 1.3a (CEC) Schaltkreis (TMPM461/TMPM462)
     ・Reduziert die Software-Arbeitslast
     ・Ermöglicht angeschlossenen Geräten die gegenseitige Informationsübertragung
  • Fernsteuerungs-Vorprozessor für digitale Anwendungen (TMPM461/TMPM462)
  • SLC NAND-Flash-Speicher-Controller (TMPM46BF10FG)

Applikationen

  • Bürogeräte
  • Digitale Geräte
  • Industriesteuerung und Peripheriegeräte

System-Blockdiagramm (AV-Verstärker)

System-Blockdiagramm (AV-Verstärker)

TX04-Serie – M460-Gruppe – Produktliste

Produktliste

TX04 -Serie (M460-Gruppe) aufgeführt.

Development Environment Mehr

Bewertungs-Kit

IAR Starter-Kit für TMPM462
Mitgelieferte Hardware: TMPM462-SK Bewertungsplatine
 USB-Kabel
 IAR Embedded Workbench für Arm – KickStart-Edition
IAR Starter-Kit für TMPM462 Bild

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited in der US und in anderen Ländern.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.