Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M470-Gruppe

Hochleistungsfähige Mikrocontroller mit einer A-VE zur unabhängigen Steuerung von zwei bürstenlosen Gleichstrommotoren

Produktmerkmale

  • High-performance Arm® Cortex®-M4 processor with FPU core with a maximum clock rate of 120 MHz
    Floating-point unit (FPU) and DSP instructions for enhanced computation capability
  • Mit integrierter Toshiba Advanced Vector Engine (A-VE)
    Hochgeschwindigkeitsverarbeitung mit spezieller Hardware
  • Unterstützt eine gebräuchliche einzelne 5-V-Stromversorgung
    Erlaubt die Wiederverwendung konventioneller Plattformen

Applikationen

  • Haushaltsgeräte
    (Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke usw.)
  • Wechselrichter-Motorsteuerung
  • Industriegeräte

System-Blockdiagramm (Klimaanlage)

System-Blockdiagramm (Klimaanlage)

Die Mikrocontroller der M470-Gruppe eignen sich ideal für Anwendungen wie Haushaltsgeräte, Inverterausrüstung für Fabrikautomationssysteme und die Steuerung von AC-Servo-Mechanismen.

TX04-Serie M470-Gruppe Produktliste

Produktliste

TX04 -Serie (M470-Gruppe) aufgeführt.

Development Environment Mehr

Bewertungs-Kit

ESP Co., Ltd Starter-Kit für TMPM475
Mitgelieferte Hardware: TMPM475 Bewertungsplatine ESP Co., Ltd Starter-Kit für TMPM475 Bild

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited in der US und in anderen Ländern.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.