Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

TX09-Serie

In die TX09-Mikrocontroller-Serie ist ein Arm926EJ-S™- Core integriert, der sich mit seinem jeweils 16 KB großen Befehls- und Daten-Cache ideal zur Multimedia-Steuerung bei Anwendungen mit hoher Kapazität und Geschwindigkeit eignet. Die maximale Betriebsfrequenz beträgt 200 MHz. Die interne Busstruktur besteht aus maximal sieben Schichten, die einen Betrieb mit hoher Leistung ebenso wie mit geringem Energieverbrauch ermöglichen.

TX09 Series

* Arm und Am926EJ-S sind eingetragene Marken von Arm Limited in der US und in anderen Ländern.

TX09-Serie – Produktgruppe

TX09 Series Product Group

TX09-Serie – Produktpalette

TX09 Series Product Lineup

* Maximale Betriebsfrequenz bei 0 bis 70 °C. In einem Temperaturbereich zwischen -20 und 85 °C beträgt sie 150 MHz.

Group Features Application example

Built-in USB2.0 Host controller
(Full Speed)
USB2.0 Device controller
(High Speed)

USB Host controller(Full speed)
Oscillation frequency
detectors for detecting a
frequency difference in
the system clock.
Home appliances with LCD,
MFP, medical devices,
multi-functional remote controllers,
security devices, etc.

Built-in USB2.0 Device controller
(High Speed)

A wealth of I/O ports
Large-capacity memory(RAM)
Medium- and small-sized LCD controllers
(electronic dictionaries,
photo frames,
handheld terminals),
industrial indicators,
a wide variety of controllers, etc.

Datasheets

Datenblätter

Produktliste

Sie können über Kategorien wie Funktionen, Eigenschaften oder Formate nach Produkten der TX09-Serie suchen. [Datenblätter können hier heruntergeladen werden.]

Development Environment

Entwicklungsumgebung

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.