Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M4G-Gruppe (1)

Konnektivitäts-MCU mit Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung,
diversen Zeitgebern und Kommunikationskanälen

Funktionen

  • Hochleistungs-ARM® Cortex®-M4-Kern mit bis zu 160 MHz
    Verwendung des globalen standardmäßigen Arm® Cortex®-M-Kerns
  • Umfassendes Speicher- und Gehäuse-Sortiment
    Umfassendes Speicher- und Gehäuse-Sortiment für eine erweiterte Produktauswahl
  • Universal-Mikrocontroller mit verschiedenen integrierten Schnittstellen und Kommunikationskanälen erfüllen die Anforderungen von AV-Geräte und MFPs an eine Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung.

Einsatzmöglichkeiten

Bürotechnik, Digitalgeräte, AV-Geräte, Industriegeräte

Systemblockdiagramm (MFP)

Systemblockdiagramm (MFP)M4G8M4G9M4G8M4G9M4G8M037M3H2

(*1) ADF: Automatischer Vorlageneinzug
(*2) PF: Papierzufuhr
(*3) ASF: Automatische Einzelblattzuführung

TXZ4 -Serie (M4G-Gruppe(1)) – Produktliste

Produktliste

TXZ4 -Serie (M4G-Gruppe(1)) aufgeführt.

Entwicklungsumgebung

Klicken Sie auf „Entwicklungsumgebung TX-Familie / TXZ-Familie“ für Informationen zur Entwicklungsumgebung von Produkten der TXZ4-Serie.

Testplatine

Testplatine

Kunden können die Funktionsmerkmale auf der Testplatine im tatsächlichen Betrieb prüfen. Für weitergehende Informationen zur Platine wenden Sie sich bitte an Toshiba Global Sales.

Musterprogramme Mehr

Musterprogramme sind Betriebsprüfungssoftware in Form von Funktionseinheiten, die auf der Testplatine laufen. Mustersoftware zur Verwendung auf der M4G-Gruppe(1)-Testplatine mit CMSIS-Treiberbeispielen.
Enthält Treibersoftware.

Musterprojekt

Arm Genuine Product MDK und IAR Systems EWARM

Integrierte Entwicklungsumgebung: MDK-Toshiba

Funktionen

  • Arm Original -Tool
  • Toshiba-Version von MDK-STANDARD
  • Extrem günstiger Preis (1-Jahres-Lizenz)
  • Keine Funktionseinschränkung

Integrierte Entwicklungsumgebung: EWARM

Funktionen

  • Unterstützt durch integrierte Entwicklungsumgebung für Partnerlieferanten
  • GUI für Japan-Editionen
  • Verkauf  verschiedenster Lizenzen  von  kostenlosen bis zu gebührenpflichtigen Editionen.
  • ICE, statische Analysetool-Unterstützung

(*) Für Preisinformationen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Arm Development Tool-Händler in Ihrer Region.

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited (oder seinen Partnerunternehmen) in den USA und/oder andernorts.
* Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Unternehmensnamen, Produktnamen und Dienstleistungsnamen sind ggf. Marken der entsprechenden Unternehmen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.