Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M4K Group

Funktionen

M4K Group(1)

Single-Chip Microcontrollers Realizes Multiple Motor Control

  • Zwei Motoren können über ein 64-Pin-Gehäuse gesteuert werden.[1]
    Bisher erforderte der Antrieb von zwei Motoren ein Produkt[2] mit einem 100-Pin-Gehäuse. Nun können die Produkte der TXZ-Familie mit 64-Pin-Gehäuse zwei Motoren steuern, da der AD-Wandler zum Erfassen von Motorpositionen beschleunigt wird und eine Umwandlungsgeschwindigkeit von 0,5 μs erreicht wird.
  • Lösungen für den einfacheren Antrieb von Motoren
    Der Antrieb von Motoren kann einfach durch die Bereitstellung von Lösungen wie Beispielsoftware mit integrierten Hardware-Ressourcen (der Advanced Vektor-Engine Plus (A-VE+), einem Hochgeschwindigkeits-AD-Wandler und einem fortschrittlichen, programmierbaren Motorsteuerkreis (A-PMD)) zur Umsetzung der Vektorsteuerung und der Stromversorgungssteuerung erreicht werden.
  • Das Gehäuse-Portfolio unterstützt die Reduzierung der Größe von Schaltplatten, die für Produkte wie Haushaltsgeräte verwendet werden.
    Bietet verschiedene Produktportfolios für Pin-Count (32 Pins oder 64 Pins) und Flash-Speicher (64 KB bis 256 KB).
    Produkte mit einem breiten Abstand für die Durchflussmontage und einem engeren Abstand für die Rückflussmontage sind in der Produktpalette enthalten.

Hinweise:
1. Es hängt von den Nutzungsbedingungen ab.
[2]: Produkte der „M370-Gruppe” bei Toshiba-Mikrocontrollern für die Motorsteuerung

M4K Group(2)

Motor microcontroller for 3 motors synchronous control at 160-MHz drive

  • Capable of 3-motor control
    160-MHz drive CPU and 3 AD converters and 3 advanced programmable motor control circuits (A-PMD) for motor control are incorporated, enabling easy realization of 3-motor control.
  • Advanced programmable motor control circuit (A-PMD) enables simple realization of interleaved PFC control
    - The interleaved PFC control function can be realized simply by 3-phase PWM output with 120-degree phase difference.
    - Especially suitable for the ICCM (interleaved current continuous mode) requiring output capacity.
  • Incorporating high-resolution advanced encoder (A-ENC32) suitable for AC servo motor
    The A-ENC32 circuit allows direct input of the signals of an incremental encoder and a hole sensor. Moreover, the accuracy of the position detection angle is improved by setting 32-bit width of encoder count values.
    Therefore, this circuit can be applied to the servo motor control.

Einsatzmöglichkeiten

Anwendungen mit einem Motorsteuerungssystem
(Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Lüftungsgebläse, Deckenventilatoren, E-Bikes, Werkzeugmaschinen, usw.)

Systemblockdiagramm (Klimaanlagen)

Systemblockdiagramm (Klimaanlagen)

TXZ4 Series M4K Group Product List

Product List

TXZ4 Series M4K Group products will be displayed.

Entwicklungsumgebung

Klicken Sie auf „Entwicklungsumgebung TX-Familie / TXZ-Familie”, um weitere Informationen zu Produkten für die Entwicklungsumgebung der TXZ4-Serie zu erhalten.

Beispielprogramme Mehr

Beispielsoftware ist eine Software zur Funktionsüberprüfung, die in der Funktionseinheit hergestellt wird.
Sie enthält Treibersoftware.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.