Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba Original Core-basierte Mikrocontroller

TLCS-870/C1-Serie Mehr

Datenverarbeitungskapazität vergleichbar mit der von 16-Bit-Mikrocontrollern und Speicheradressbereich erweiterbar auf bis zu 128 KB
Die neu entwickelte TLCS-870/C1-Serie mit 8-Bit-Mikrocontrollern von Toshiba ermöglicht eine Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung, die mit der von 16-Bit-Mikrocontrollern vergleichbar ist. Die TLCS-870/C1-Serie ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsverarbeitung bei niedrigen internen Taktfrequenzen. Dies ist dadurch möglich, dass ein Befehlszyklus in einem einzigen Taktzyklus abgearbeitet wird. Durch die von Toshiba entwickelte Methode zur Speichersegmentierung können bis zu 128 KB Speicheradressbereich adressiert werden.

TLCS-900/H1-Serie Mehr

32-Bit-Mikrocontroller ermöglichen eine minimale Befehlsausführungszeit von 12,5 ns bei 80 MHz
Die TLCS-900/H1-Serie mit einem 32-Bit-Hochleistungs-CPU-Core enthält zwei Produkttypen: Zum einen Hochgeschwindigkeitsprodukte mit einer minimalen Befehlsausführungszeit von 12,5 ns bei einer maximalen internen Taktfrequenz von 80 MHz und Standardprodukte mit einer minimalen Befehlsausführungszeit von 50 ns bei einer maximalen internen Taktfrequenz von 20 MHz.

TX19A/H1-Serie Mehr

32-Bit-RISC-Mikrocontroller mit niedrigem Energieverbrauch und 100-MHz-Hochgeschwindigkeitsbetrieb sowie verbesserter Gleitkommaarithmetik
Die TX19A/H1-Serie mit 32-Bit-RISC-Mikrocontrollern erreicht ungefähr die doppelte Verarbeitungsgeschwindigkeit der TX19A-Serie und bietet eine verbesserte Gleitkommaarithmetik. Diese Hochgeschwindigkeits-Controller mit niedrigem Energieverbrauch eignen sich ideal für den Einsatz in digitalen Verbraucherprodukten, in denen Produkte mit immer höherer Leistung und immer größerem Funktionsumfang entwickelt werden.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.