Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

TLCS-900/H1-Serie

32-Bit-Mikrocontroller ermöglichen eine minimale Befehlsausführungszeit von 12,5 ns bei 80 MHz
Die TLCS-900/H1-Serie mit einem 32-Bit-Hochleistungs-CPU-Core enthält zwei Produkttypen: Zum einen Hochgeschwindigkeitsprodukte mit einer minimalen Befehlsausführungszeit von 12,5 ns bei einer maximalen internen Taktfrequenz von 80 MHz und Standardprodukte mit einer minimalen Befehlsausführungszeit von 50 ns bei einer maximalen internen Taktfrequenz von 20 MHz.

Prozessor-Core-Funktionen

900/H1 Series
Maximum Internal
operating frequency (*1)
20 MHz 80 MHz
Minimum instruction
execution time
50 ns 12.5 ns
Address space Up to 16 Mbytes of linear address space (for program and data)
Data transfer rate
(micro DMA)
0.25 μs/4 bytes
@20 MHz internal
62.5 ns/4 bytes
@80 MHz internal
Operating voltage 5V/3V 3.3V,1.5V
(two power supplies)
Multiplication Instruction
execution time
(16-bit operands,
32-bit result)
400 ns 134 ns
Dynamic bus sizing 8/16/32-bit

1) Die maximale Betriebsfrequenz hängt von den Produkten ab. Details finden Sie in den Datenblättern.

Datenblätter

Produktliste

Sie können über Kategorien wie Funktionen, Eigenschaften oder Formate nach Produkten der TLCS-900/H1-Serie suchen. [Datenblätter können hier heruntergeladen werden.]

Entwicklungssysteme

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.