Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

TX19A/H1-Serie

32-Bit-RISC-Mikrocontroller mit niedrigem Energieverbrauch und 100-MHz-Hochgeschwindigkeitsbetrieb sowie verbesserter Gleitkommaarithmetik
Die TX19A/H1-Serie mit 32-Bit-RISC-Mikrocontrollern erreicht ungefähr die doppelte Verarbeitungsgeschwindigkeit der TX19A-Serie und bietet eine verbesserte Gleitkommaarithmetik. Diese Hochgeschwindigkeits-Controller mit niedrigem Energieverbrauch eignen sich ideal für den Einsatz in digitalen Verbraucherprodukten, in denen Produkte mit immer höherer Leistung und immer größerem Funktionsumfang entwickelt werden.

Funktionen der TX19-Familie

Funktionen der TX19-Familie

Prozessor-Core-Funktionen

32-Bit-RISC-Architektur
  • Befehlssatz abwärtskompatibel mit den Architekturen MIPS I und MIPS II
  • TX19A/H1: Betriebsfrequenz = 100 MHz
  • Nichtsperrende Arbeitslasten
  • DSP-Funktion
    • 32-Bit-MAC-Befehle (Multiply-Accumulate) werden innerhalb eines einzigen Taktzyklus ausgeführt.
  • Optimiertes 3-Phasen-Pipelining
  • Gleitkommaeinheit (FPU) mit einer Nachkommastelle (TX19A/H1)
  • Debugging-Einheit (Debug Support Unit, DSU)
    • EJTAG
Geeignete Funktionen für integrierte Anwendungen
  • Geringere Codegröße durch 16-Bit-Befehle
    • Objektcode-kompatibel mit dem MIPS16-ASE
  • Code-Erzeugung für integrierte Anwendungen optimiert
    • Befehle für n-Bit-Verschiebungen usw.
  • Verbesserte Echtzeitfunktionen
    • Schnellere Interrupt-Reaktion, Schattenregister zum Speichern von Registerinhalten usw.
Geringer Energieverbrauch
  • Leistungsoptimiertes Design mit Zellenbibliotheken mit niedrigem Energieverbrauch
  • Modi mit niedrigem Energieverbrauch
    • Taktgeber
    • Zwei Taktungen
    • Verschiedene Standby-Modi
  • NAND FLASH™ mit niedrigem Energieverbrauch und Hochgeschwindigkeitsprogrammierung/-löschung

Datenblätter

Produktliste

Sie können über Kategorien wie Funktionen, Eigenschaften oder Formate nach Produkten der TX19A/H1-Serie suchen. [Datenblätter können hier heruntergeladen werden.]

Entwicklungssysteme

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.