Contact us

MOSFET-Produktportfolio

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

MOSFETs

Einführung

MOSFETs

Toshiba bietet eine sehr breite Palette an Niederspannungs- und Mittel-/Hochspannungs-MOSFETs mit unterschiedlichen Schaltungskonfigurationen und Bauhöhen an, die über Eigenschaften wie High-Speed, High-Performance, Verlustarmut, kleiner Durchlasswiderstand, kleine Gehäuse usw. verfügen.

Toshiba kann auf jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung von MOSFETs verweisen. Zu den wichtigsten Produkten zählen die Mittel- bis Hochspannungs- DTMOS-IV-Serie mit einer VDSS von 500 V bis 800 V und die Niederspannungs- UMOS-Serie mit einer VDSS von 12 V bis 250 V.

Portfolio

12 V - 300 V
MOSFETs

400 V - 900 V
MOSFETs

Automobilindustrie
MOSFETs

Kleine MOSFETs mit geringem Widerstand

Spannung

Gehäuse

Up to 3.3×3.3mm2 (SMD Type)

Anwendungshinweise / Zweck

HF-MOSFETs
Whitepaper
Name Gliederung Veröffentlichungsdatum
  • TO-247-4L
Beschreibt die Funktionen des neuen Gehäuses und eine Betriebsanalyse mittels Simulation   In Kürze verfügbar
  • E-Tool
Kabelloses Elektrowerkzeug: Bietet hohe Ausgangsleistung, erweiterten Betrieb und kleinere Formfaktoren   In Kürze verfügbar

Neuigkeiten Mehr

Support

MOSFET-Whitepapers und -E-Books Mehr

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.