Contact us

MOSFET-Produktportfolio

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Highlights der neuesten MOSFETs mit niedrigem Durchlasswiderstand und kleinem Gehäuse

MOSFETs dieser Serie sind durch den Einsatz modernster Technologien klein und verfügen über geringen Widerstand. Diese MOSFETs eignen sich für verschiedene Einsatzmöglichkeiten – von der Signalverarbeitung bis zum Leistungsmanagement.

Portfolio

N-Kanal-MOSFET (einzeln)
P-Kanal-MOSFET (einzeln)
Dual/ergänzend

Highlight

Portfolio kleiner Gehäuse

Toshiba hat MOSFETs mit einer Vielzahl an Gehäusegrößen für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen im Angebot.

Portfolio kleiner Gehäuse

Niedriger Durchlasswiderstand
Einsatzmöglichkeiten

Dokumente

Support

Produktliste

MOSFET-Produktportfolio
Durchsuchen Sie das gesamte MOSFET-Produktangebot nach der passenden Baugruppe für Ihre Spezifikation.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.