Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Thyristor-Ausgangs-Optokoppler

hyristor_thumbsnail_1

Thyristor-Ausgangs-Optokoppler werden zur Steuerung von AC-Lasten verwendet, die direkt mit einer handelsüblichen 100-Vac oder 200-Vac-Stromversorgung verbunden. Sie können aber auch zum Schutz der Stromversorgung zum Beispiel vor Überspannungen verwendet werden. Eine AC-Ladung von einigen Ampere bis zum Zehnfachen kann über einen LED-Strom von >10 mA gesteuert werden, indem ein Thyristor-Ausgangs-Optokoppler zusammen mit einem Leistungs-Triac verwendet wird.

Liste der Thyristor-Ausgangs-Optokoppler

Clearance / Creepage Distance 4 mm 7 or 8 mm* 7 mm
Peak Repetitive Off-State Forward Voltage,
VDRM (V)
Isolation Voltage,
BVs (Vrms)

MFSOP6

DIP6

DIP8
400 2500 TLP148G
600 2500 TLP548J TLP549J
4000 TLP748J

* TLP748J mit Luft- und Kriechstrecken von 8 mm sind verfügbar.
Zur Bestellung von Optokopplern in einem Gehäuse, das garantierte Luft- und Kriechstrecken von 8 mm aufweist, stellen Sie der Teilenummer den Buchstaben F voran.
Beispiel: TLP748JF

Produktliste

Liste der Thyristor-Ausgangs-Optokoppler
Sie können die gesamte Liste der Tyristor-Ausgangs-Optokoppler anhand von Eigenschaften durchsuchen.

Produktmerkmale der Thyristor-Ausgangs-Optokoppler

  • Halbwellensteuerung über eine handelsübliche Stromversorgung mit einer periodischen Spitzensperrspannung von bis zu 600 V
  • Kleiner DC-Haltestrom von weniger als 1 mA ideal für Shutdown-Schaltanwendungen von handelsüblichen Stromversorgungen
  • Reduziert die Leistungsaufnahme und die Gehäusegröße von Begrenzungswiderständen für eine handelsübliche Stromversorgung
Weitere Optokoppler/Fotorelais

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.