Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Transistor-Ausgangs-Optokoppler

transistor_thumbnail_1

Transistor-Ausgangs-Optokoppler kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, so zum Beispiel als Rückführkreis bei der Stromversorgung oder optoelektronischen Schnittstellen von Industrieausrüstungen.
Toshiba hat eine sehr umfangreiche Produktlinie an Transistor-Ausgangs-Optokopplern im Angebot, die auch Optokoppler mit einem Betriebstemperaturbereich bis 125 °C oder mit einer hohen Kollektor-Emitter-Spannung (VCEO) von 350 V umfasst.

Liste der Transistor-Ausgangs-Optokoppler

Optokoppler mit einer maximalen Betriebstemperatur von 125 °C * in der Entwicklung

Clearance /
Creepage Distance
5 mm 5 mm 5 mm 7 or 8 mm*1 8 mm
Internal
Connections
Features Isolation
Voltage,
BVs (Vrms)

SO4

SO6

SO16

DIP4

SO6L
DC input
General-
purpose
2500 TLP291-4
3750 TLP291(SE
TLP185(SE
5000 TLP785 TLP385
Low
input
current
3750 TLP293 TLP183 TLP293-4
5000 TLP383
350V
VCEO
3750 TLP188
5000 TLP628
TLP388
AC input
General-
purpose
2500 TLP290-4
3750 TLP290(SE TLP184(SE
5000 TLP620
Low
input
current
3750 TLP292 TLP182 TLP292-4
Darlington
300V
VCEO
3750 TLP187
5000 TLP627
TLP387
On-chip RBE
High-
speed
low
input
current
3750 TLP2301 TLP2701

* DIP-Gehäuse mit Luft- und Kriechstrecken von 8 mm sind verfügbar.
Zur Bestellung von Optokopplern in einem Gehäuse, das garantierte Luft- und Kriechstrecken von 8 mm aufweist, stellen Sie der Teilenummer den Buchstaben F voran.
Beispiel: TLP785F

Produktliste

Liste der Transistor-Ausgangs-Optokoppler
Sie können die gesamte Liste der Transistor-Ausgangs-Optokoppler anhand von Eigenschaften durchsuchen.

  • Garantiertes Stromübersetzungsverhältnis (CTR) bei niedrigem Eingangsstrom (IF = 0,5 mA) (TLP182/183/292/293)
  • Starkstromtreiber dank Darlington-Ausgang (TLP187 usw.)
  • Highspeed-Schalten und garantierte Verzögerungszeiten dank eines Chip-integrierten VBE (TLP2301)

Produktmerkmale der Transistor-Ausgangs-Optokoppler

1. Garantiertes Stromübersetzungsverhältnis (CTR) bei niedrigem Eingangsstrom (IF = 0,5 mA) (TLP182/183/292/293)

Die Optokoppler TLP182, TLP183, TLP292 und TLP293 bieten dank der Verwendung einer Hochleistungs-InGaAs (MQW)-LED auch bei niedrigem Eingangsstrom (IF = 0,5 mA) ein garantiertes CTR.
Da diese Optokoppler CTR-Werte sowohl bei IF = 5 mA als auch IF = 0,5 mA garantieren können, wird das funktionale Design im Schwachstrombereich vereinfacht.

Garantiert denselben CTR-Bereich sowohl bei IF = 0,5 mA als auch bei IF = 5 mA. Beispiele für CTR-Rang: GR-Rang: CTR = 100 % bis 300 % BL-Rang: CTR = 200 % bis 600 %

Weitere Optokoppler/Fotorelais

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.