Contact us

Buy Photorelay Now

http://sp.chip1stop.com/toshiba-photorelays_en/
Mouser Electronics

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

UL 508

Toshiba-Fotorelais

Allgemeine Informationen

Mechanischer Relais-Ersatz (e-Book)

UL508

Testplatine aktuelle Kampagne

Hinweise zur UL 508-Zertifizierung

UL ist eine Sicherheitsstandardzertifizierung zur Normierung der Funktion und Sicherheit von Materialien, Ausrüstung, Produkten und Werkzeugsätzen, die von den American Underwriters Laboratories ausgegeben wird.
Basierend auf diesem Sicherheitsstandard werden Tests durchgeführt. Produkte, die bestanden haben, erhalten ein Zertifizierungsschreiben und -zeichen.
Globale Hersteller von Geräten wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Netzteile,  unterbrechungslose Stromversorgungen (USV) und industrielle Steuerungsgeräte erhalten die UL 508-Zertifizierung für ihre Produkte.

Innerhalb dieser Einheitenzertifizierung werden verbaute Teile ebenfalls durch die UL 508 definiert.
Insbesondere Schaltgeräte wie mechanische Relais und Halbleiterrelais müssen dem Standard UL 508 entsprechen. Universal-Optokoppler wie Logikausgang-Optokoppler fallen nicht darunter; im Gegensatz zu Fotorelais, die zur Produktgruppe der Halbleiterrelais gehören, welche daher die Anforderungen erfüllen müssen.

Bei Halbleiterrelais (Solid State Relays; SSR) ist für die Harztemperaturrestriktion ein oberer Grenzwert von 105°C festgelegt. [Hinweis 1] Die folgenden Toshiba-Fotorelais (ein MOSFET-Ausgangstyp-Halbleiterrelais) sind UL 508-zertifiziert gemäß NRNT, [Hinweis 2] sie können bis zu diesem Temperaturlimit benutzt werden.
Durch den Einsatz unserer UL-zertifizierten Produkte können Sie Steuergeräte gemäß den UL-Standards herstellen und die Temperatursicherheitsreserve bei Halbleiterrelais sicherstellen.

[Hinweis 1] Temperaturbeschränkung bei Kunststoff (Epoxid)

[Hinweis 2] Industrie-Steuerschalter, Halbleiter-Steuergerät für nicht-motorische Last

UL 508-zertifizierte Produktspezifikation

(@Ta=25℃)

Part
number
Absolute Maximum Rating

IFT
max
(mA)

RON
typ.
(Ω)

RON
max
(Ω)

COFF
typ.
(pF)

IOFF
max

tON
max
(ms)

tOFF
max
(ms)

VOFF
(V)

ION
(A)

IONP
(A)

 

Tc
(℃)

Topr
(℃)

(μA)

@VOFF
(V)

TLP172GM 350 0.11 0.33 105 -40~85 3.0 22 35 30 1 350 1 0.5
TLP176AM 60 0.7 2.1 105 -40~85 3.0 0.15 2 100 1 60 3 0.5
TLP3122A 60 1.4 4.2 105 -40~85 3.0 0.13 0.25 100 1 60 3 1
TLP240A 60 0.5 1.5 105 -40~85 3.0 0.6 2 130 1 60 3 1
TLP240D 200 0.25 0.75 105 -40~85 3.0 5 8 80 1 200 3 1
TLP240G 350 0.1 0.3 105 -40~85 3.0 25 35 30 1 350 2 1
TLP240GA 400 0.12 0.36 105 -40~85 3.0 17 28 80 1 400 2 1
TLP240J 600 0.09 0.27 105 -40~85 3.0 30 40 75 1 600 2 1
TLP241A 40 2.0 6.0 105 -40~85 3.0 0.06 0.1 300 1 40 5 1
TLP3556A 100 2.0 6.0 105 -40~85 3.0 0.11 0.2 110 1 100 2 0.5
TLP3558A 200 0.7 2.1 105 -40~85 3.0 0.9 2 110 1 200 1 0.5
TLP3543A 30 5.0 15.0 105 -40~85 3 0.02 0.04 1100 1 30 5 0.5
TLP3545A 60 4.0 12.0 105 -40~85 3 0.035 0.06 640 1 60 5 0.5
TLP3546A 100 3.5 10.5 105 -40~85 3 0.05 0.08 450 1 100 5 0.5
TLP3547 60 5.0 15.0 105 -40~85 5 0.022 0.05 850 1 60 5 1
TLP3548 400 0.4 1.2 105 -40~85 1 3.0 5.0 410 1 400 1 1
TLP3549 600 0.6 1.8 105 -40~85 5 1.35 2.0 4300 10 600 3 1

Anwendung

  • Industrieausrüstung (speicherprogrammierbare Steuerung, E/A-Schnittstelle)
  • Gebäudeautomationssystem (HLK [Hinweis 3], Thermostat)
  • Ersatz für verschiedene mechanische Relais (System mit 24-400 V AC, System mit 24-125 V DC)

[Hinweis 3] HLK (Heizung, Lüftung und Klimatisierung)

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.