Contact us

Buy Photorelay Now

Chip1Stop
Mouser Electronics

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Halbleiterrelais

Toshiba-Fotorelais

Allgemeine Informationen

Mechanischer Relais-Ersatz (e-Book)

UL508

Testplatine aktuelle Kampagne

Testplatine

Testplatine zur Überprüfung des Fotorelaisbetriebs

TLP3547 , TLP3107

Entdecken Sie die Vorteile eines Toshiba-Fotorelais gegenüber einem mechanischen Relais. Diese Fotorelais-Testplatine ersetzt ein mechanisches Relais, indem sie direkt auf der Montageplatte des mechanischen Relais angeschlossen wird. Für weitergehende Informationen laden Sie sich bitte den Testplatinenleitfaden das Datenblatt über folgenden Link herunter.

Photorelays have many advantages over mechanical relays

Relay type Mechanical relay
(Signal relay)
Photorelay
Remarks
(Feature of Photorelay)
Lifetime (With contact limit) (No contact limit) Long life
Contact Voltage
(OFF Voltage)
AC125V
DC 60V
AC 24-32V
DC 48~60V
Notes:operating voltage condition is different with mechanical relay and photorelay.
Contact Capacity 2A@Ta=25℃~85℃ 5A@Ta=25℃
2A@Ta=85℃
Notes:Photorelay need to consider degradation of On state current  by temperature condition.
Contact Resistance
(ONResistance)
100mΩ
(Degraded by On/Off)
50mΩ
(Stable)
High reliability
Isolation Voltage 1.0KVrms 2.5KVrms High isolation voltage
Operation / Release Time 5-10ms 1-5ms High speed
Operation Sound Exist (No Noise) No noise
Miniaturization above 100mm2 2.9~73mm2 Smaller size
Input Power Consumption (coil)100mW~

(LED)Around 0.5mW~

Less power consumption

Testplatinenleitfaden

Name Date
TLP3107 Evaluation board guidance (PDF: 654KB) 04/2019
TLP3547 Evaluation board guidance (PDF: 786KB)
07/2018

Datenblatt

Name Date
TLP3107 Data sheet/English (PDF: 206KB) 04/2017
TLP3547 Data sheet/English (PDF: 386KB)
04/2017

Fordern Sie eine kostenlose Fotorelais-Testplatine an

Füllen Sie einfach das Formular unten aus:

Please select the board(s) you would like to receive *
  TLP3107 Evaluation board

TLP3107 Evaluation board
Dimension: 14mm x 9mm

  • 2.54SOP6 package VOFF 60V ION 3.3A(@Ta 25°C)
  • Replacing target features of mechanical relay mounting area 126mm2
  • Contact voltage AC125V, DC60V
  • Contact capacity 2A
  TLP3547 Evaluation board

TLP3547 Evaluation board
Dimension: 20mm x 5mm

  • DIP8 package VOFF 60V ION 5A(@Ta 25°C)
  • Replacing target features of mechanical relay mounting area 100mm2
  • Contact voltage AC125V, DC60V
  • Contact capacity 2A
  mir die Toshiba-Testplatine bereitstellt*1.

*
*

*1Zusatzinformationen zum Anmeldeverfahren:

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Bestellung. Beachten Sie bitte, dass dieser Beleg noch keine Bestellbestätigung darstellt. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Toshiba-Testplatine und nach alleiniger Maßgabe von Toshiba/TEE erhalten Sie in einer separaten E-Mail eine entsprechende Bestellbestätigung. Es gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland . Ausgenommen Fälle vorsätzlicher oder grober Fahrlässigkeit ist jede Haftung seitens Toshiba/TEE ausgeschlossen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.  Im gesetzlich zulässigen Umfang ist Düsseldorf der Erfüllungsort.

Durch Anklicken der Schaltfläche „Übernehmen“ erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass wir Ihre Art der Nutzung unserer Website analysieren und zu diesem Zweck Ihre vollständige IP-Adresse verwenden. Diesbezüglich benutzen wir das Marketo-System wie in unserer Datenschutzrichtlinie näher beschrieben. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, indem Sie dazu ein Deaktivierungs-Cookie für den Marketo-Service wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben verwenden.

Wir respektieren den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten, überall dort, wo wir unsere Services und Produkte bereitstellen. Daher haben wir durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass personenbezogene Daten von russischen Staatsbürgern nicht außerhalb von Russland gespeichert, verwendet und weitergeleitet werden. Daher sind wir bedauerlicherweise nicht in der Lage, russischen Staatsbürgern alle Website-Dienste (z. B. Newsletter) anzubieten.



Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.