Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Hochfrequenzgeräte

Dioden mit variabler Kapazität Mehr

Die Kapazität dieser Dioden variiert mit dem Wert der Sperrspannung, die zwischen Anode und Kathode anliegt. Die Dioden werden auch als VCDs (Variable Capaciance Diodes) bzw. VariCaps bezeichnet. Sie kommen in Schaltkreisen zur HF-Abstimmung (in elektroischen Tunern) zum Einsatz.

HF-Schaltdioden Mehr

Diese Dioden eignen sich besonders gut zum Schalten des UHF-/VHF-Frequenzbands von TV-Tunern.

HF-Schottky-Dioden Mehr

Diese Dioden nutzen den Gleichrichtungseffekt, der beim Kontakt eines Metalls und eines Halbleiters auftritt, anstelle eines P-n-Übergangs. Die Dioden werden durch einen Majoritätsladungsträger aktiviert. Sie eignen sich für HF-Signal-Mixer-Schaltkreise, da die Schwellenspannung niedrig und die Sperrverzögerungszeit kurz ist.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.