Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

ICs für HF-Switches

HF-Block für LTE-Smartphones

HF-Switches eignen sich für den Einsatz in HF-Front-end-Antennen in Smartphones. Die HF-Switches von Toshiba sind die ideale Lösung für HF-Front-end-Module nach dem weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnenden LTE-Standard und nach dem LTE-Advanced-Standard, dessen kommerzielle Nutzung in Kürze startet.

TarfSOI™ :Toshiba Advanced RF SOI*1

Als Nachfolger des TarfSOI™-Prozesses (Toshiba advanced RF SOI) hat Toshiba den neuen TaRF5-Prozess entwickelt, der mit der weltweit geringsten*2 Einfügedämpfung und einer äußerst kompakten Bauweise besticht. Nach dem TaRF5-Prozess gefertigte HF-Switches haben eine rund 25 % geringere Einfügedämpfung (bei 2,7 GHz) und sind rund 40 % kleiner (bei SP10T) als vergleichbare nach dem TaRF3-Prozess gefertigte Geräte.

Einfügedämpfung bei SP10T

Hinweis 1: TarfSOI ist eine Marke der Toshiba Corporation.

Hinweis 2: Stand: 28. Juni 2013 (gemäß einer Umfrage von Toshiba auf dem Markt für HF-Antennen-Switches)

Bietet HF-Schalter-ICs mit einem normalen I/O-Module (GPIO) oder einer MIPI®-Steuerschnittstelle.

Toshibas Produktportfolio umfasst HF-Schalter-ICs mit einer GPIO-Steuerschnittstelle oder einer MIPI®-Steuerschnittstelle, die den MIPI®-Alliance-Standards entspricht.

GPIO: Allzweck-Eingabe/Ausgabe
MIPI®: Mobile Industry Processor Interface

Produktportfolio

Part Number Organization Control Package

TCWA1405

SP4T

All Tx

GPIO

ChipBGA

TCWA1607

SP6T

All Tx

GPIO

TCWA1817

SP8T

All Tx

GPIO

TCWA1818

SP8T

All Tx

MIPI

TCWA1C16

SP12T

All Tx

MIPI

TCWA1G03

SP16T

All Tx

MIPI

* Sämtliche oben angegebenen Geräte sind in eine Chip-BGA-Lösung integriert.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.