Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Lineare Bildsensoren für Barcodeleser

Toshiba bietet Produkte mit unterschiedlicher Pixelanzahl, die für eine Vielzahl von Produkten geeignet sind – von Nahbereichs-Barcodelesern über Barcodeleser mittlerer Reichweite bis zu Scannern hoher Reichweite. Toshiba unterstützt Produkte mit unterschiedlichen Funktionen wie einem elektronischen Verschluss, geringe Pixelzahl für Messinstrumente sowie Highspeed-Scannen.

Produkt-Roadmap

Product RoadmapTCD1103GFGTCD1254GFGTCD1256GAGTCD1304DGTCD1209DGTCD1706DGTCD1711DG

Produkt-Roadmap Leistungsmerkmale von TCD1103GFGLeistungsmerkmale von TCD1205DGLeistungsmerkmale von TCD1209DG Leistungsmerkmale von TCD1254GFG Leistungsmerkmale von TCD1256GAG Leistungsmerkmale von TCD1304DG Leistungsmerkmale von TCD1305DG

Hauptfunktionen

Linearer 1500-Pixel-CCD-Bildsensor für Barcodeleser: TCD1103GFG

Dieses Foto zeigt einen TCD1103GFG.
Low-End-Sensor für Barcodeleser, zum Scannen im Nahbereich entwickelt.
  • Niederspannungsbetrieb (min. volle 3 V)
  • Abtast-Halte-Schaltung (Sample-and-Hold)
  • Elektronischer Verschluss
  • GLCC-Gehäuse (16 Pins), 15,2 mm lang

Linearer 2500-Pixel-CCD-Bildsensor für Barcodeleser: TCD1254GFG

Dieses Foto zeigt einen TCD1254GFG.
Einfach anzuwendender Sensor für Barcodeleser, entwickelt zum Scannen im Nahbereich bis zu einer mittleren Reichweite
  • Niederspannungsbetrieb (min. volle 3 V)
  • Abtast-Halte-Schaltung (Sample-and-Hold)
  • Elektronischer Verschluss
  • GLCC-Gehäuse (16 Pins), 19 mm lang

Linearer 2500-Pixel-CCD-Bildsensor für Barcodeleser: TCD1256GAG

Dieses Foto zeigt einen TCD1256GAG.
Sensor in ultrakleinem Format mit TSV-Technologie für Barcodeleser
  • Niederspannungsbetrieb (min. volle 3 V)
  • Abtast-Halte-Schaltung (Sample-and-Hold)
  • Elektronischer Verschluss
  • WCSP-Gehäuse (26 Pins) circa 15 mm lang

Funktioneller Vergleich der unterschiedlichen Gehäusetypen

Teilenummer TCD1256GAG TCD1254GFG TCD1103GFG TCD1304DG
Gehäusebild
Gehäusegröße (mm) 15,044 × 1,014 19,0 × 6,0 15,2 × 6,0 41,6 × 9,65
Gehäusetypen(*) WCSP GLCC CERDIP
Pins 26 16 22
Betriebstemperatur (°C) - 25 bis +60
Speichertemperatur (°C) - 40 bis +85 - 40 bis +100
Versorgungsspannung (V) 3,0 bis 5,0
(4,0 typ.)
3,0 bis 4,0
(3,3 typ.)
3,0 bis 5,5
(4,0 typ.)
Datenrate (MHz) 2 max
(1 typ.)
1 max
(0,5 typ.)
Pixelanzahl 2.500 1.500 3.648
Pixelgröße (µm) 5,25 × 64 5,5 × 64 8 × 200
Pixelfläche (µm2) 336 352 1.600
Empfindlichkeit (V/lx·s) 103 typ. 79 typ. 160 typ.
RI (Even/Odd diff.) (%) 3 max
Vsat (mV) 700 min 450 min
VMDK (mV) 2,5 typ. 3,0 typ. 2,0 typ.
PD (mW) 24 typ. 16 typ. 25 typ.
VOS (V) 2,3 typ. 1,5 typ. 2,5 typ.

(*) Gehäusetypen

  • GLCC: Glass Epoxy Leadless Chip Carrier (unbedrahteter Glas-Expoxid-Chipträger)
  • WCSP: Chipformat auf Wafer-Ebene:
  • CERDIP: Ceramic Dual In-line Package (Dual-in-Line-Keramikgehäuse)
Produktliste

Produktlinie der linearen Bildsensoren (für Barcodeleser)
Suchen Sie nach linearen Bildsensoren, die am besten zu Ihren Anforderungen passen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.