Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Lineare Bildsensoren für MFPs (A4-Format)

Toshiba bietet Highspeed-Produkte mit hoher Lichtempfindlichkeit für A4 und 600 dpi bzw. 1200 dpi. Produkte von Toshiba sorgen für hohe Scangeschwindigkeiten und reduzieren dank hoher Lichtempfindlichkeit den Ausleuchtungsverlust bei Verschieben der LED-Lichtquelle.


Wechsel zur Seite Anwendungen für Kopierer (A3-Format) ≫

Produkt-Roadmap

Produkt-Roadmap TCD2964BFG TCD2916BFG TCD2915BFG TCD2564DG TCD2565BFG TCD2566BFG

Produkt-Highlights

A4 / 600 dpi RGB-Farbe + S/W CCD (3-Kanal-Ausgänge): TCD2566BFG

Mit MTF (Modulations-Transfer-Funktion) lässt sich Highspeed-Bildscannen (55 cpm) für A4 600 × 600 dpi erzielen.
  • Hohe Empfindlichkeit: Bis zu 1,2 Mal höher als beim TCD2563BFG-Sensor von Toshiba
  • Highspeed-Datenrate von 35 MHz
  • Niedriger Energieverbrauch: Bis zu 25 % weniger im Vergleich zum TCD2563BFG-Sensor von Toshiba
  • Hohe Auflösung (Hauptscanrichtung × Nebenscanrichtung): 600 × 300 dpi → 600 × 600 dpi
  • High-MTF (Nebenscanrichtung): Verbesserung von 38,8 % bei TCD2563BFG-Sensor von Toshiba auf 42 %

Foto des TCD2566BFG

Funktionsvergleich

Part Number TCD2916BFG TCD2566BFG TCD2565BFG
Color B/W Color B/W Color B/W
Package Size (mm) 41.0 × 6.1 × 2.8
Pins 22
Line Spacing R-G
G-B
B-B/W R-G
G-B
B-B/W R-G
G-B
B-B/W
1200dpi 12 24 - - - -
600dpi 6 12 12 11 2 6
Power Supply (V) 12 typ. 10 typ. 10 typ.
Clock Driving Voltage (V) 5.0 typ. 5.0 typ. 5.0 typ.
Data Rate (MHz) 25 max 25 × 2 output max 35 max 35 × 2 output max 35 max 35 × 2 output max
Pixel Number 10680 × 3 10680 5340 × 3 5340 5400 × 3 5400
Pixel Size (μm) 2.625 × 8.4 5.25 × 6.825 5.25 × 8.4 5.25 × 5.25
Sensitivity (V/lx・s) R G B B/W R G B B/W R G B B/W
1200dpi 6.7 typ. 7.0 typ. 4.3 typ. - - - - - - - - -
High gain - - - 20.6 typ. - - - - - - - -
Low gain - - - 12.4 typ. - - - - - - - -
600dpi - - - - - - - 59.4 typ. 10.2 typ. 9.2 typ. 4.0 typ. 17.6 typ.
TDI"ON" - - - - 31.7 typ. 32.8 typ. 19.9 typ. - - - - -
TDI"OFF" - - - - 15.8 typ. 16.4 typ. 10.0 typ. - - - - -
Vsat (V) - 2.0 min 1.5 min
1200dpi 2.7 min - - - - - - - - -
High gain - - - 2.7 min - - - - - - - -
Low gain - - - 2.7 min - - - - - - - -
VDRK (mV) 0.3 typ. 1.1 typ. 0.6 typ. 1 typ.
PD (mW) 600 typ. 400 typ. 600 typ. 450 typ. 430 typ.
VOS (V) 6.6 typ. 6.1 typ. 4.9 typ. 5.0 typ.

Produktlinie der linearen Bildsensoren (für A4-Format)
Suchen Sie nach linearen Bildsensoren, die am besten zu Ihren Anforderungen passen.

Produktliste

Toshiba offers high-speed and high-sensitivity products for A4 600dpi and 1200dpi. Toshiba products enable fast scanning speeds, and their high-sensitivity reduces the loss of illumination due to LED light sourcing movement.

Product Lineup

Product RoadmapTCD2564DGTCD2565BFGTCD2566BFG

Product Highlights

A4/600dpi RGB color + B/W CCD (3-channel outputs): TCD2566BFG

TCD2566BFG

High-speed (55cpm) image scanning can be achieved with MTF (Modulation Transfer Function) at A4 600dpi × 600dpi.

  • High sensitivity: Up to 1.2 times compared to the Toshiba TCD2563BFG sensor
  • High-speed 35MHz data rate
  • Low-power consumption: Up to 25% reduction compared to the Toshiba TCD2563BFG sensor
  • High-resolution (main scanning × sub scanning): 600×300dpi→600×600dpi
  • High-MTF (sub scanning): improved by up to 42% from 38.8% compared to the Toshiba TCD2563BFG sensor

Functional Comparison

Part Number TCD2919BFG TCD2565BFG TCD2566BFG
Color B/W Color B/W Color B/W
Package Image
Package Size (mm) 41.0 x 6.1 x 2.8
Pins 22
Line spacing (Line) R-G
G-B
B-B/W R-G
G-B
B-B/W R-G
G-B
B-B/W
1200dpi 12 24 - - - -
600dpi 6 12 2 6 12 11
Power Supply
Voltage
(V) (typ.)
10 10 10
Clock Driving
Voltage
(V) (typ.)
3.3 5.0 5.0
Data Rate
(MHz) (max)
35
(35 x 1 output)
70
(35 x 2 output)
35
(35 x 1 output)
70
(35 x 2 output)
35
(35 x 1 output)
70
(35 x 2 output)
Pixel Number 10,680 x 3 10,680 5,400 x 3 5,400 5,340 x 3 5,340
Pixel Size (µm) 2.625 x 8.4 5.25 x 5.25 5.25 x 6.825 5.25 x 8.4
Sensitivity
(V/lx・s) (typ.)
R G B B/W R G B B/W R G B B/W
High gain 12.2 13.4 7.9 36.8 - - - -
Low gain 8.3 9.0 5.3 24.7 - - - -
600dpi - - 10.2 9.2 4.0 17.6 - 59.4
TDI"ON" - - - - 31.7 32.8 19.9 -
TDI"OFF" - - - - 15.8 16.4 10.0 -
Saturation Output
Voltage
(V) (min)
- - 1.5 2.0
High gain 1.0 2.0 - - - -
Low gain 0.85 1.7 - - - -
Dark Signal Voltage
(mV) (typ.)
0.6 1.1 1.0 1.1 0.6
DC Power Dissipation
(mW) (typ.)
432 407 450 430 400 600
Product List

Linear Image Sensors (for A4 read) Product Lineup
Search for linear image sensors that best suit your needs.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.