Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Enterprise HDD

Enterprise Performance HDD

AL13SXB600N / AL13SXB450N / AL13SXB300N

eHDD-AL13SX-HD

Die Enterprise Performance 15k HDD-Modelle der AL13SX-Serie kombinieren die Leistung einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 15.000 U/min mit Kapazitäten von bis zu 600 GB in einem kompakten, energieeffizienten 2,5-Zoll-Formfaktor. Die Serie wurde speziell für geschäftskritische IT-Vorgänge entwickelt. Die AL13SXBxxxN unterstützt eine 6-Gbit/s-SAS-Schnittstelle, bietet ein natives Format von 512 B pro Sektor (erforderlich für ältere Anwendungen und Betriebsumgebungen) und weist gleichzeitig dauerhafte Transferraten von bis zu 228 MiB/s auf. Zudem können Sie mit der AL13SX-Serie die Betriebskosten durch eine kürzere Zugriffszeit und Stomersparnisse reduzieren, verglichen mit älteren 3,5-Zoll-Modellen und 15.000 U/min von Toshiba (MBA3xxxRC).

Wichtigste Funktionen
  • Formfaktor nach Branchenstandard: 2,5 Zoll und 15 mm Höhe
  • 600-GB-, 450-GB- und 300-GB-Modelle
  • 6-Gbit/s-SAS-Schnittstelle mit zwei Ports
  • Umdrehungsgeschwindigkeit von 15.000 U/min
  • MTTF von 2.000.000 Stunden
  • Rund um die Uhr geschäftskritische Arbeitsauslastungsleistung und Datenzuverlässigkeit
  • RoHS-kompatibel, halogenfrei und antimonfrei
Einsatzmöglichkeiten
  • Geschäftskritische Tier-1-Server und -Speichersysteme
  • Server und Speicheruntersysteme, die schreibintensive und transaktionsbasierte Anwendungen unterstützen
  • Rack-optimierte Rechenzentren
Awards

Technische Daten

AL13SXB***N 512 native ( 512n )
AL13SXB600N AL13SXB450N AL13SXB300N
Form Factor 2.5-inch
Interface 6 Gbit/s SAS
Formatted Capacity 600 GB 450 GB 300 GB
Buffer Size 64 MiB
Rotation Speed 15,000 rpm
Data Transfer Speed ( Sustained ) 228 MB/s
MTTF 2,000,000 hours
Power Consumption ( Idle - B ) 5.0 W Typ.
Weight 230 g Max.
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Speicherkapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Byte, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Byte und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Byte.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen verschiedener Medientypen) variiert je nach Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem – z. B. Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierten Softwareanwendungen – oder Medieninhalten.  Die tatsächlich formatierte Kapazität kann variieren.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.471.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt.  Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert „RoHS-kompatible“ Produkte als Produkte, die entweder (i) nicht mehr als einen Konzentrationshöchstwert von 0,1 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Blei, Quecksilber, sechswertigen Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromiertes Diphenylether (PBDE) und 0,01 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Kadmium enthalten; oder (ii) unter die im Anhang der RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und Rates von 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) aufgeführten Anwendungsausnahmen fallen. Bei einem „homogenen Werkstoff“ handelt es sich um einen Werkstoff einheitlicher Zusammensetzung, der mechanisch (d. h. grundsätzlich durch mechanische Prozesse, wie z. B. Abschrauben, Zuschneiden, Zerkleinern und/oder Schleifen) nicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann. Beispiele „homogener Werkstoffe“ sind z. B. einzelne Arten von Kunststoffen, Keramik, Glas, Metallen, Legierungen, Papier, Karton, Harzen und Beschichtungen.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert halogenfreie und antimonfreie SSD- und HDD-Produkte als Produkte, die folgende Anforderungen erfüllen: (a) sie enthalten Brom (Br) und Chlor (Cl) mit maximal 900 Gewichts-ppm, und enthalten insgesamt einen Brom- und Chlorgehalt von maximal 1500 Gewichts-ppm; außerdem (b) enthalten sie maximal 1000 Gewichts-ppm Antimon (Sb). Zur Vermeidung von Missverständnissen: Halogenfreie/Antimonfreie SSD- oder HDD-Produkte sind u. U. nicht komplett frei von Brom, Chlor oder Antimon, und enthalten möglicherweise ein weiteres Element der Halogene.
  • Es können beispielsweise die Lese- und Schreibgeschwindigkeit je nach den Lese- und Schreibbedingungen wie z. B. den verwendeten Geräten und der Dateigrößen, die gelesen und geschrieben werden sollen, variieren.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von Festplatten und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.