Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Enterprise HDD

Enterprise Performance HDD

AL14SEBxxEx-Serie

Die Enterprise Performance HDD-Modelle der AL14SEBxxEP/EQ-Serie kombinieren die Leistung einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 10.500 U/min mit Kapazitäten von bis zu 1,8 TB in einem kompakten, energieeffizienten 2,5-Zoll-Formfaktor.  Entwickelt für geschäftskritische IT-Anwendungen, unterstützen die AL14SEBxxEP/EQ-Modelle eine 12,0-Gbit/s-SAS-Schnittstelle sowie Advanced Format-Sektortechnologie (512 Emulation oder 4K native Formate) zur Unterstützung der neusten Betriebsumgebungen. Gleichzeitig weisen sie dauerhafte Transferraten von bis zu 226 MiB/s auf.

Wichtigste Funktionen
  • Formfaktor nach Branchenstandard: 2,5 Zoll mit 15 mm Höhe
  • 1,8-TB-, 1,2-TB-, 900-GB- und 600-GB-Modelle
  • 10.500 U/min Umdrehungsleistung oder geringe Latenz
  • 4Kn- oder 512e Advanced Format-Sektortechnologie
  • 12-Gbit/s-SAS-Schnittstelle mit zwei Ports
  • Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba für verbesserte Leistung und Datenintegrität
  • MTTF von 2.000.000 Stunden
  • Rund um die Uhr geschäftskritische Arbeitsauslastungsleistung und Datenzuverlässigkeit
Einsatzmöglichkeiten
  • Geschäftskritische Tier-1-Server und -Storage Arrays
  • Hybride und Mainstream Storage Arrays
  • Midrange Volumeserver
  • Blade-Server und Rack-Montage-Server
  • Edge-Server und Content Delivery Infrastructure

Spezifikationen

4K nativ (4Kn) AL14SEB18EP AL14SEB12EP AL14SEB09EP AL14SEB06EP
4K nativ (4Kn), SIE AL14SEB18EPY AL14SEB12EPY AL14SEB09EPY AL14SEB06EPY
512 Emulation (512e) AL14SEB18EQ AL14SEB12EQ AL14SEB09EQ AL14SEB06EQ
512 Emulation (512e), SIE AL14SEB18EQY AL14SEB12EQY AL14SEB09EQY AL14SEB06EQY
Formfaktor 2,5 Zoll
Schnittstelle 12 GBit/s SAS
Formatierte Kapazität 1,8 TB 1,2 TB 900 GB 600 GB
Pufferspeichergröße 128 MiB
Umdrehungsgeschwindigkeit 10.500 U/min
Datenübertragungsrate (dauerhaft) 226 MiB/s
MTTF 2.000.000 Stunden
Stromverbrauch (Idle-B) 4,0 W (normal)
Gewicht 230 g Max.
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Bytes, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Bytes und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Bytes. Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt. Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem, wie z. B. das Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte. Die tatsächliche formatierte Kapazität kann sich ändern.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.741.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt. Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann je nach Hostgerät, Lese- und Schreibbedingungen und Dateigröße variieren.
  • SIE: Sanitize Instant Erase. SIE ist kompatibel mit dem Sanitize Device Feature-Satz. Der Sanitize Device Feature-Satz ist der von den T10(SAS)- und T13(SATA)-Gremien der American National Standards Association (ANSI) vorgeschriebene Standard. Dieser ermöglicht die umgehende Außerkraftsetzung der Daten auf den Magnetfestplatten.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.