Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Enterprise HDD

Enterprise Performance HDD

AL14SXBxxEx-Serie

Die 12,0 Gbit/s SAS Interface Enterprise Performance HDDs der AL14SX-Serie sind Modelle der leistungsstärksten Linie von Toshiba mit 15,000 U/min.  Entwickelt für geschäftskritische IT-Vorgänge, ist ein Array an Modellen mit 512 nativer (512n) oder emulierter 512 (512e) oder 4K nativer Sektorlängentechnologie für eine optimale Kompatibilität mit dem Anwendungs- und Betriebssystem.  Die Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba bietet Schutz vor Datenverlust im Falle von unerwartetem Stromausfall und hilft dabei, die optimale Datenzuverlässigkeit für geschäftskritische Umgebungen mit hohem Auslastungsgrad aufrechtzuerhalten.

Wichtigste Funktionen
  • 900-GB-, 600-GB- und 300-GB-Modelle
  • Platzsparender, stromsparender 2,5-Zoll-Formfaktor
  • 12,0 Gbit/s SAS Interface für eine bessere Leistung
  • Leistung von 15.000 U/min
  • Branchenführende niedrige Latenz (2,0 ms)
  • Rund um die Uhr geschäftskritische Arbeitsauslastungsleistung und Datenzuverlässigkeit
  • 512n Sektorlängenunterstützung in allen Kapazitäten für optimale Kompatibilität mit älteren Anwendungen
  • Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba
  • Sanitize Instant Erase (SIE)-Option
Dokumente
Einsatzmöglichkeiten
  • Geschäftskritische Tier-1-Server und RAID-Speicher
  • Server, die transaktionsbasierte Anwendungen hosten
  • Rack-optimierte Rechenzentren
  • Geschäftskritische Tiered-Storage- und hybride Arrays
  • High-Performance-Computing
  • Geschäftskritischer Serverstart und -protokollierung

Produktspezifikationen

4K nativ (4Kn) AL14SXB90EA AL14SXB60EA AL14SXB30EA
4K nativ (4Kn), SIE AL14SXB90EAY AL14SXB60EAY AL14SXB30EAY
512 Emulation (512e) AL14SXB90EE AL14SXB60EE AL14SXB30EE
512 nativ (512n) AL14SXB90EN AL14SXB60EN AL14SXB30EN
512 nativ (512n), SIE AL14SXB90ENY AL14SXB60ENY AL14SXB30ENY
Formfaktor 2,5 Zoll
Schnittstelle 12 GBit/s SAS
Formatierte Kapazität 900 GB 600 GB 300 GB
Pufferspeichergröße 128 MiB
Umdrehungsgeschwindigkeit 15.000 U/min
Übertragungsgeschwindigkeit
(dauerhaft)
4Kn, 512e 290 MiB/s
512n 259 MiB/s
MTTF 2.000.000 h
Stromverbrauch (Idle-A) 5,6 W (normal)
Gewicht 230 g Max.
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Bytes, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Bytes und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Bytes.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem, wie z. B. das Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte.  Die tatsächliche formatierte Kapazität kann sich ändern.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.741.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt.  Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann je nach Hostgerät, Lese- und Schreibbedingungen und Dateigröße variieren.
  • SIE: Sanitize Instant Erase. Die SIE-Funktion dient dazu, die Daten auf den Magnetfestplatten innerhalb kürzester Zeit unbrauchbar zu machen.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.