Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Enterprise HDD

Enterprise Capacity HDD

MG04ACAxxxN-Serie

Die 512 nativen Enterprise Capacity HDD SATA-Modelle (MG04ACA-N) mit einer Leistung von 7.200 U/min weisen ein robustes Design mit 1, 2 und 4 TB und einem 3,5-Zoll-Formfaktor auf. Die Funktionen der MG04ACA-N-Serie umfassen eine 6-Gbit/s-SATA-Schnittstelle und eine Sektortechnologie mit 512 nativem Format nach Branchenstandard für Umgebungen und Anwendungen, bei denen 512 natives Format erforderlich ist. Modelloptionen, die Sanitize Instant Erase (SIE) unterstützen, sind auch verfügbar.  Mit dieser Funktion werden die Daten unmittelbar zufallsgeneriert, wenn Festplatten anders eingesetzt oder außerhalb von Rechenzentrumsumgebungen verwendet werden.

Wichtigste Funktionen
  • Große Kapazität (Modelle mit 4 TB, 2 TB und 1 TB) bei einem Formfaktor von 3,5 Zoll nach Branchenstandard
  • Leistung von 7.200 U/min
  • 6-Gbit/s-SATA-Schnittstelle
  • Entwickelt für Arbeitslasten rund um die Uhr von insgesamt bis zu übertragenen 550 TB pro Jahr (Arbeitslast-Nennkapazität)
  • 512 native Sektortechnologie
  • Antivibrationstechnologie
  • Sanitize Instant Erase (SIE)-Option verfügbar
Dokumente
Einsatzmöglichkeiten
  • Ausgelegt für geschäftskritische Midline-/Nearline-Arbeitslasten
  • Geschäftskritische Tier-2-Server und -Speichersysteme
  • Server, die Arbeitslasten unterstützen, die von der hohen Kapazität pro Spindel profitieren
  • Kapazitätsoptimierte Speichersysteme für Rechenzentren
  • Anwendungen und Hypervisoren, die ältere 512 native Sektortechnologie erfordern

Spezifikationen

512 nativ (512n) MG04ACA400N MG04ACA200N MG04ACA100N
512 nativ (512n), SIE MG04ACA400NY MG04ACA200NY MG04ACA100NY
Formfaktor 3,5 Zoll
Schnittstelle SATA 6 Gbit/s
Formatierte Kapazität 4 TB 2 TB 1 TB
Pufferspeichergröße 128 MiB
Umdrehungsgeschwindigkeit 7.200 U/min
Datenübertragungsrate (dauerhaft) 195 MiB/s
MTTF 1.400.000 Stunden
Stromverbrauch (aktiver Leerlauf) 7,5 W (normal)
Gewicht Max. 720 g
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Bytes, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Bytes und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Bytes.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem, wie z. B. das Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte.  Die tatsächliche formatierte Kapazität kann sich ändern.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.741.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt.  Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann je nach Hostgerät, Lese- und Schreibbedingungen und Dateigröße variieren.
  • SIE: Sanitize Instant Erase. Die SIE-Funktion dient dazu, die Daten auf den Magnetfestplatten innerhalb kürzester Zeit unbrauchbar zu machen.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.
  • Die Arbeitslast ist eine Maßeinheit des jährlichen Datendurchsatzes und ist definiert als die durch Befehle vom Hostsystem geschriebene, gelesene und verifizierte Datenmenge.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.