Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Enterprise HDD

Enterprise Capacity HDD

MG04SCAxxEx Series

eHDD-MG04-HD

Die Enterprise Capacity HDD-Modelle mit bis zu 6 TB (MG04SCAxxEx) weisen ein robustes Design mit einem 3,5-Zoll-Formfaktor und einer Leistung von 7.200 U/min auf.
Zu den Funktionen der MG04SCAxxEx zählen: 12-Gbit/s-SAS-Schnittstelle, Toshiba Persistent Write Cache-Technologie, 4K native (4Kn)- und 512e Advanced Format-Sektortechnologien nach Branchenstandard für optimale Leistung in der aktuellen Generation der Server und Speichersysteme.
Während 4Kn-Modelle (MG04SCAxxEA) optimale Leistung und Kompatibilität bei 4K-Anwendungen bieten, werden ältere Anwendungen und Betriebsumgebungen, die 512B-Sektorlängen erfordern, durch 512e-Modelle (MG04SCAxxEE) unterstützt.
Modelloptionen, die Sanitize Instant Erase (SIE) unterstützen, sind auch verfügbar. Diese Funktion schützt Daten vor unbeabsichtigter Offenlegung, wenn Festplatten anders eingesetzt oder außerhalb von Rechenzentrumsumgebungen verwendet werden.

Wichtigste Funktionen
  • Formfaktor nach Branchenstandard: 3,5 Zoll und 26,1 mm Höhe
  • Große Kapazität (Modelle mit 6 TB, 5 TB, 4 TB und 2 TB)
  • Leistung von 7.200 U/min
  • 12-Gbit/s-SAS-Schnittstelle mit zwei Ports
  • Insgesamt 550 TB pro Jahr übertragen (Arbeitslast-Nennkapazität)
  • 4Kn- oder 512e Advanced Format-Sektortechnologie
  • Neu: Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba für Schutz vor Datenverlust bei plötzlichem Stromausfall
  • Sanitize Instant Erase (SIE)-Option verfügbar
Einsatzmöglichkeiten
  • Ausgelegt für geschäftskritische Midline-/Nearline-Arbeitslasten
  • Geschäftskritische Tier-2-Server und -Speichersysteme
  • Server, die Anwendungslasten unterstützen, die von der hohen Kapazität pro Spindel profitieren
  • Kapazitätsoptimierte Speichersysteme für Rechenzentren

Technische Daten

4K native ( 4Kn ) MG04SCA60EA MG04SCA50EA MG04SCA40EA MG04SCA20EA
4K native ( 4Kn ) , SIE MG04SCA60EAY MG04SCA50EAY MG04SCA40EAY MG04SCA20EAY
512 emulation ( 512e ) MG04SCA60EE MG04SCA50EE MG04SCA40EE MG04SCA20EE
512 emulation ( 512e ) , SIE MG04SCA60EEY MG04SCA50EEY MG04SCA40EEY MG04SCA20EEY
Form Factor 3.5-inch
Interface 12 Gbit/s SAS
Formatted Capacity 6 TB 5 TB 4 TB 2 TB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
Data Transfer Speed ( Sustained ) 205 MiB/s
MTTF 1,400,000 hours
Power Consumption ( Idle - B ) 6.1 W Typ.
Weight 770 g Max. 720 g Max.
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Speicherkapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Byte, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Byte und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Byte.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen verschiedener Medientypen) variiert je nach Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem – z. B. Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierten Softwareanwendungen – oder Medieninhalten.  Die tatsächlich formatierte Kapazität kann variieren.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.471.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt.  Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert „RoHS-kompatible“ Produkte als Produkte, die entweder (i) nicht mehr als einen Konzentrationshöchstwert von 0,1 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Blei, Quecksilber, sechswertigen Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromiertes Diphenylether (PBDE) und 0,01 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Kadmium enthalten; oder (ii) unter die im Anhang der RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und Rates von 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) aufgeführten Anwendungsausnahmen fallen. Bei einem „homogenen Werkstoff“ handelt es sich um einen Werkstoff einheitlicher Zusammensetzung, der mechanisch (d. h. grundsätzlich durch mechanische Prozesse, wie z. B. Abschrauben, Zuschneiden, Zerkleinern und/oder Schleifen) nicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann. Beispiele „homogener Werkstoffe“ sind z. B. einzelne Arten von Kunststoffen, Keramik, Glas, Metallen, Legierungen, Papier, Karton, Harzen und Beschichtungen.
  • Es können beispielsweise die Lese- und Schreibgeschwindigkeit je nach den Lese- und Schreibbedingungen wie z. B. den verwendeten Geräten und der Dateigrößen, die gelesen und geschrieben werden sollen, variieren.
  • SIE: Sanitize Instant Erase. SIE ist kompatibel mit dem Sanitize Device Feature-Satz. Der Sanitize Device Feature-Satz ist der von den T10(SAS)- und T13(SATA)-Gremien der American National Standards Association (ANSI) vorgeschriebene Standard. Dieser ermöglicht die umgehende Außerkraftsetzung der Daten auf den Magnetfestplatten.
  • PLP (Power Loss Protection, Stromausfallschutz): PLP unterstützt das Erfassen von Daten im Pufferspeicher der Festplatte mithilfe der gegenelektromotorischen Kraft und dem Trägheitsmoment der Medienrotation im Falle eines plötzlichen Ausfalls der Stromversorgung.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.
  • PWC (Persistent Write Cache, persistenter Schreib-Cache) mit PLP (Power Loss Protection, Stromausfallschutz):  PWC mit PLP ist eine Funktion zur Verarbeitung der Schreibdaten, für die die Festplatte einen „normalen Abschluss“ des Vorgangs an den Host meldet, die Daten werden jedoch noch nicht auf dem Festplattenmedium gespeichert. Die zu schreibenden Daten werden in die angewiesene LBA auf dem Festplattenmedium geschrieben. Die noch nicht auf das Festplattenmedium geschriebenen Daten werden mithilfe der Ersatzstromversorgung über PLP im Flash-Speicher gespeichert, wenn die Stromversorgung zur Festplatte plötzlich ausfällt. Und nach dem PLP-Vorgang ist möglicherweise mehr Zeit für einen Neustart der Festplatte erforderlich, als es nach einer normalen Abschaltung der Fall wäre. 1) PLP sichert Daten nicht im Modus aller Stromabschaltungen. Wenn die Stromversorgung anders als empfohlen unterbrochen wird, können Daten verloren gehen. 2) Wenn der Strom abgeschaltet wird, bevor die Festplatte den Abschluss des Schreibvorgangs meldet, gehen nicht erwartete Daten möglicherweise verloren.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.