Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Enterprise HDD

Enterprise Capacity HDD

MG05ACA800A / MG05ACA800E

Die Enterprise Capacity HDD MG05ACA mit bis zu 8 TB Kapazität und einer Leistung von 7.200 U/min weist ein robustes Design für geschäftskritische Nearline-Arbeitslasten auf.

Das MG05ACA-Modell bietet einen Formfaktor nach Branchenstandard mit 3,5 Zoll und einer Höhe von 26,1 mm sowie Advanced Format-Sektortechnologien für optimale Kapazität und Datenzuverlässigkeit. Diese Modelle unterstützen die Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba, die die Leistung bei der Verarbeitung von Daten bei einem plötzlichen Stromausfall verbessert. Die Enterprise Capacity-Modelle der MG05ACA-Serie, ausgestattet mit einer 6-Gbit/s-SATA-Schnittstelle, benötigen weniger Platz im Rack und reduzieren den Footprint und operative Nachteile von geschäftskritischen Servern und Speichersystemen.

Das MG05ACA-Modell verbessert die Leistung der dauerhaften Übertragungsrate im Vergleich zur MG04ACA-Vorgängerserie um 12 %. Es sind Modelle mit der Sektortechnologie 512e oder 4Kn Advanced Format verfügbar. 4Kn-Sektormodelle (MG05ACAxxxA) bieten optimale Leistung und Kompatibilität mit 4K-fähige Anwendungen und Betriebsumgebungen. 512e-Sektormodelle (MG05ACAxxxE) unterstützen ältere Anwendungen und Betriebsumgebungen, die 512B-Sektorlängen erfordern.

Wichtigste Funktionen
  • Formfaktor nach Branchenstandard: 3,5 Zoll mit 26,1 mm Höhe
  • Große Kapazität von 8 TB
  • Leistung von 7.200 U/min
  • 6-Gbit/s-SATA-Schnittstelle
  • MTTF von 2.000.000 Stunden
  • Insgesamt 550 TB pro Jahr übertragen (Arbeitslast-Nennkapazität)
  • 4Kn- oder 512e Advanced Format-Sektortechnologie;
  • Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba für Schutz vor Datenverlust bei plötzlichem Stromausfall
  • Verbesserte dauerhafte Übertragungsrate (12 %) gegenüber MG04ACA-Serie
Einsatzmöglichkeiten
  • Ausgelegt für geschäftskritische Midline-/Nearline-Arbeitslasten
  • Geschäftskritische Tier-2-Server und -Speichersysteme
  • Server, die Anwendungslasten unterstützen, die von der hohen Kapazität pro Spindel profitieren
  • Kapazitätsoptimierte Speichersysteme für Rechenzentren
  • Cloud-fähige Speicher- und Serverinfrastruktur

Spezifikationen

MG05ACA800A 4K nativ (4Kn)
MG05ACA800E 512 Emulation (512e)
MG05ACA800A MG05ACA800E
Formfaktor 3,5 Zoll
Schnittstelle SATA 6 Gbit/s
Formatierte Kapazität 8 TB
Pufferspeichergröße 128 MiB
Umdrehungsgeschwindigkeit 7.200 U/min
Datenübertragungsrate (dauerhaft) 230 MiB/s (normal)
MTTF 2.000.000 Stunden
Stromverbrauch (Idle-A) 6,2 W (normal)
Gewicht 770 g Max.
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Bytes, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Bytes und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Bytes.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem, wie z. B. das Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte.  Die tatsächliche formatierte Kapazität kann sich ändern.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.741.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt.  Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann je nach Hostgerät, Lese- und Schreibbedingungen und Dateigröße variieren.
  • PWC (Persistent Write Cache, persistenter Schreib-Cache) mit PLP (Power Loss Protection, Stromausfallschutz):  PWC mit PLP ist eine Funktion zur Verarbeitung der Schreibdaten, für die die Festplatte einen „normalen Abschluss“ des Vorgangs an den Host meldet, die Daten werden jedoch noch nicht auf dem Festplattenmedium gespeichert. Die zu schreibenden Daten werden in die angewiesene LBA auf dem Festplattenmedium geschrieben. Die noch nicht auf das Festplattenmedium geschriebenen Daten werden mithilfe der Ersatzstromversorgung über PLP im Flash-Speicher gespeichert, wenn die Stromversorgung zur Festplatte plötzlich ausfällt. Und nach dem PLP-Vorgang ist möglicherweise mehr Zeit für einen Neustart der Festplatte erforderlich, als es nach einer normalen Abschaltung der Fall wäre.
    1) PLP sichert Daten nicht im Modus aller Stromabschaltungen. Wenn die Stromversorgung anders als empfohlen unterbrochen wird, können Daten verloren gehen.
    2) Wenn der Strom abgeschaltet wird, bevor die Festplatte den Abschluss des Schreibvorgangs meldet, gehen nicht erwartete Daten möglicherweise verloren.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.
  • Die Arbeitslast ist definiert als die durch Befehle vom Hostsystem geschriebene, gelesene und verifizierte Datenmenge.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.