Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Enterprise HDD

Enterprise Capacity HDD

MG07SCAxxxx-Serie

Der neue Schwergewichts-Champion im Capacity-Ring.

Die Enterprise Capacity HDD-Serie MG07SCA mit bis zu 14 TB Kapazität und einer Leistung von 7.200 U/min weisen ein robustes Design für geschäftskritische Nearline-Arbeitslasten auf.
Die MG07SCA-Serie bietet einen Formfaktor nach Branchenstandard mit 3,5 Zoll und einer Höhe von 26,1 mm sowie Advanced Format-Sektortechnologien für optimale Kapazität und Datenzuverlässigkeit. Die Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba verbessert die Leistung und garantiert die Datenintegrität auch bei einem plötzlichen Stromausfall. Die Enterprise Capacity-Serie MG07SCA, ausgestattet mit einer 12-Gbit/s-SAS-Schnittstelle, benötigen weniger Platz im Rack und reduzieren den Footprint und operative Nachteile von geschäftskritischen Servern und Speichersystemen.
Es sind Modelle mit der Sektortechnologie 512e oder 4Kn Advanced Format verfügbar. 4Kn-Modelle (MG07SCAxxxA) bieten optimale Leistung und Kompatibilität mit 4K-fähige Anwendungen und Betriebsumgebungen. 512e-Modelle (MG07SCAxxxE) werden heute umfassend unterstützt und bieten darüber Hinaus Unterstützung für ältere Anwendungen und Betriebsumgebungen, die 512 B-Sektorlängen erfordern.

Hauptfunktionen
  • Formfaktor nach Branchenstandard: 3,5 Zoll mit 26,1 mm Höhe
  • Groß Speicherkapazität (14-TB- und 12-TB-Modelle)
  • Leistung von 7.200 U/min
  • 12-Gbit/s-SAS-Schnittstelle mit zwei Ports
  • MTTF von 2,5 Mio. Stunden
  • Insgesamt 550 TB pro Jahr übertragen (Arbeitslast-Nennkapazität)
  • 4Kn- oder 512e Advanced Format-Sektortechnologie
  • Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba zur Gewährleistung der Datenintegrität bei Stromausfällen
  • Modell mit Sanitize Instant Erase (SIE)-Option 
Dokumente
Einsatzmöglichkeiten
  • Ausgelegt für geschäftskritische Midline-/Nearline-Arbeitslasten
  • Geschäftskritische Tier-2-Server und -Speichersysteme
  • Server, die Anwendungslasten unterstützen, die von der hohen Kapazität pro Spindel profitieren
  • Kapazitätsoptimierte Speichersysteme für Rechenzentren
  • Objekt- und Dateispeicherlösungen
  • Datenschutz der Enterprise-Klasse und mehrstufiger Speicher
  • Zentraler Überwachungs- und anderer HD-Videospeicher

Spezifikationen

4K nativ (4Kn) MG07SCA14TA
MG07SCA12TA
4K nativ (4Kn), SIE MG07SCA14TAY MG07SCA12TAY
512 Emulation (512e) MG07SCA14TE MG07SCA12TE
512 Emulation (512e), SIE MG07SCA14TEY MG07SCA12TEY
Formfaktor 3,5 Zoll
Schnittstelle 12 GBit/s SAS
Formatierte Kapazität 14 TB 12 TB
Pufferspeichergröße 256 MiB
Umdrehungsgeschwindigkeit 7.200 U/min
Maximale dauerhafte Übertragungsgeschwindigkeit 248 MiB/s 242 MiB/s
MTTF 2.500.000 Stunden
Stromverbrauch (Idle-A) 4,73 W 4,36 W
Gewicht (max.) 720 g
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Bytes, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Bytes und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Bytes.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem, wie z. B. das Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte.  Die tatsächliche formatierte Kapazität kann sich ändern.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.741.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt.  Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann je nach Hostgerät, Lese- und Schreibbedingungen und Dateigröße variieren.
  • SIE: Sanitize Instant Erase. Die SIE-Funktion dient dazu, die Daten auf den Magnetfestplatten innerhalb kürzester Zeit unbrauchbar zu machen.
  • „3,5-Zoll“ steht für den Formfaktor von HDDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.
  • PWC (Persistent Write Cache, persistenter Schreib-Cache) mit PLP (Power Loss Protection, Stromausfallschutz):  PWC mit PLP ist eine Funktion zur Verarbeitung der Schreibdaten, für die die Festplatte einen „normalen Abschluss“ des Vorgangs an den Host meldet, die Daten werden jedoch noch nicht auf dem Festplattenmedium gespeichert. Die zu schreibenden Daten werden in die angewiesene LBA auf dem Festplattenmedium geschrieben. Die noch nicht auf das Festplattenmedium geschriebenen Daten werden mithilfe der Ersatzstromversorgung über PLP im Flash-Speicher gespeichert, wenn die Stromversorgung zur Festplatte plötzlich ausfällt. Und nach dem PLP-Vorgang ist möglicherweise mehr Zeit für einen Neustart der Festplatte erforderlich, als es nach einer normalen Abschaltung der Fall wäre.
    1) PLP sichert Daten nicht im Modus aller Stromabschaltungen. Wenn die Stromversorgung anders als empfohlen unterbrochen wird, können Daten verloren gehen.
    2) Wenn der Strom abgeschaltet wird, bevor die Festplatte den Abschluss des Schreibvorgangs meldet, gehen nicht erwartete Daten möglicherweise verloren.
  • PLP (Power Loss Protection, Stromausfallschutz): PLP unterstützt das Erfassen von Daten im Pufferspeicher der Festplatte mithilfe der gegenelektromotorischen Kraft und dem Trägheitsmoment der Medienrotation im Falle eines plötzlichen Ausfalls der Stromversorgung.
  • Die Arbeitslast ist eine Maßeinheit des jährlichen Datendurchsatzes und ist definiert als die durch Befehle vom Hostsystem geschriebene, gelesene und verifizierte Datenmenge.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.