Spezielle Hard Disk Drives (HDD) sind für die Verwendung in einer breiten Palette von kommerziellen/ industriellen Anwendungen optimiert, wie Video Streaming und Auto-Innenraumsysteme.
Spezielle HDD-Modelle von Toshiba sind in einer Vielzahl standardmäßiger Formfaktoren und Spezifikationen verfügbar. Sie bieten spezielle Funktionen und Betriebsmerkmale für die kommerzielle und industrielle Nutzung.
HDD, die den Betrieb in Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen wie Industriecomputer und integrierte Systeme unterstützt.
Speicher mit hoher Kapazität, optimiert für Audio/Visual (AV)- und Set-Top-Box (STB)-Anwendungen.
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity | Remarks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ01ABD***V Series |
SATA | 2.5-inch , 9.5 mmH | 5,400 rpm | 1 TB | 500 GB | 320 GB | 250 GB | ![]() |
DT01ABA***V Series | SATA | 3.5-inch , 26.1 mmH | 5,940 / 5,700 rpm | 3 TB | 2 TB | 1 TB | 500 GB | ![]() |
HDD mit hoher Kapazität für tragbare Festplatte
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed |
Formatted Capacity | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
MQ03ABB*** Series | SATA | 2.5-inch , 15.0 mmH | 5,400 rpm | 3 TB | 2 TB | ![]() |
Speicher mit hoher Kapazität, optimiert für Überwachungsanwendungen
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD06ACA***V Series | SATA | 3.5-inch | 7,200 rpm | 10 TB | 8 TB | 6 TB | ![]() |
MD04ABA***V Series | Low Spin | 5 TB | 4 TB | ![]() |
Robuste Speicherlösungen mit kleinem Formfaktor für Anwendungen in extremen Umgebungen (Temperatur, Vibration und Höhe).
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ01AAD***C Series | SATA | 2.5-inch, 9.5 mmH | 4,200 rpm | 320 GB | 200 GB | 100 GB | ![]() |
Speicherprodukte mit einer Kapazität von 2,2 TB oder mehr (50 KB)
HINWEIS
Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den lokal geltenden Vorschriften.
Auf in PCs und Home-Entertainment-Geräte verbauten Festplatten können persönliche Daten und/oder andere wichtige Daten als Signal gespeichert werden. Um die Veröffentlichung dieser Daten zu vermeiden, müssen die Daten vor dem Transport oder der Entsorgung der Festplatte gelöscht werden.
Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links: