Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Spezialprodukte

Video Stream HDD

DT01ABA300V / DT01ABA200V / DT01ABA100V / DT01ABA050V

Specialty-DT01-HD

Die HDDs der DT01ABA-V-Serie von Toshiba mit 5.900 U/min und 3,5 Zoll liefern bis zu 3 TB Speicherkapazität. Die DT01ABA-V-Serie eignet sich für die Videobearbeitung, Set-Top-Box (STB), digitale Videorekorder (DVR) und Anwendungen für Netzwerk-Videorekorder (NVR), bei denen eine hohe Kapazität, ein niedriger Stromverbrauch und ein geringer Geräuschpegel äußerst wichtig sind.

Wichtigste Funktionen
  • Bis zu 3 TB Speicherkapazität
  • Formfaktor: 3,5 Zoll, Low Profile
  • 5.900 U/min
  • SATA bis zu 6 Gbit/s
  • Advanced Format (AF) 512e Sektorlänge
  • Niedrigerer Stromverbrauch im Vergleich zu Modellen mit höheren Drehzahlen (DT01ACA-Serie)
  • 24 dB (Leerlauf)
Einsatzmöglichkeiten
  • Videobearbeitungssysteme
  • Set-Top-Box (STB)
  • Digitale Videorekorder (DVR)
  • Netzwerk-Videorekorder (NVR)

Technische Daten

MQ01ABD***V 512 emulation ( 512e )
DT01ABA300V DT01ABA200V DT01ABA100V DT01ABA050V
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB
Buffer Size 64 MiB or 32 MiB
Rotation Speed 5,940 rpm 5,700 rpm
Max Data Transfer Speed 1493 Mbit/s 1432 Mbit/s 1443 Mbit/s 1 head : 1443 Mbit/s
2 head : 1272 Mbit/s
Power Consumption ( Low Power Idle ) 4.2 W Typ. 3.3 W Typ. 3.0 W Typ.
Weight 680 g Max. 450 g Max.
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Speicherkapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Byte, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Byte und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Byte.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen verschiedener Medientypen) variiert je nach Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem – z. B. Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierten Softwareanwendungen – oder Medieninhalten.  Die tatsächlich formatierte Kapazität kann variieren.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.471.824 Byte.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert „RoHS-kompatible“ Produkte als Produkte, die entweder (i) nicht mehr als einen Konzentrationshöchstwert von 0,1 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Blei, Quecksilber, sechswertigen Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromiertes Diphenylether (PBDE) und 0,01 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Kadmium enthalten; oder (ii) unter die im Anhang der RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und Rates von 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) aufgeführten Anwendungsausnahmen fallen. Bei einem „homogenen Werkstoff“ handelt es sich um einen Werkstoff einheitlicher Zusammensetzung, der mechanisch (d. h. grundsätzlich durch mechanische Prozesse, wie z. B. Abschrauben, Zuschneiden, Zerkleinern und/oder Schleifen) nicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann. Beispiele „homogener Werkstoffe“ sind z. B. einzelne Arten von Kunststoffen, Keramik, Glas, Metallen, Legierungen, Papier, Karton, Harzen und Beschichtungen.
  • Es können beispielsweise die Lese- und Schreibgeschwindigkeit je nach den Lese- und Schreibbedingungen wie z. B. den verwendeten Geräten und der Dateigrößen, die gelesen und geschrieben werden sollen, variieren.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.