Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Spezialprodukte

Surveillance HDD

MD04ABA500V / MD04ABA400V

Specialty-MD04-HD

Die Surveillance HDDs der MD04ABA-V-Serie von Toshiba mit wenigen Umdrehungen liefern bis zu 5 TB Speicherkapazität und Unterstützung für bis zu 32 HD-Kameras. Die MD04ABA-V wurde für anspruchsvolle Überwachungsumgebungen im 24-Stunden-Betrieb entwickelt. Für mehr Zuverlässigkeit und eine bessere Skalierbarkeit in RAID- und Multi-HDD-Umgebungen verwendet die MD04ABA-V RV-Sensoren, um Vibrationen durch Drehungen zu kompensieren. Die großen Kapazitäten und die einzigartige Leistung der Toshiba-HDDs der MD04ABA-V-Serie ermöglichen das Speichern von Kameraaufnahmen mit hoher Auflösung und bieten Unterstützung für lange Datenaufbewahrungszeiträume.

Wichtigste Funktionen
  • Bis zu 5 TB Datenspeicherkapazität für Aufnahmen von Kameras mit hoher Auflösung
  • Unterstützung für bis zu 32 HD-Kamerastreams
  • Rotational Vibration (RV)-Sensoren für optimale Skalierbarkeit und effiziente Leistung
  • MTTF von 1.000.000 Stunden
  • 24-Stunden-Betrieb
  • 128 MiB Puffer/Cache für gute Streamingleistung
  • Design mit wenig Umdrehungen für hohe Energieeffizienz
Einsatzmöglichkeiten
  • Netzwerk-Videoüberwachungsrekorder (sNVR)
  • Digitaler Videoüberwachungsrekorder
  • Hybrid-sDVR (analog und IP)
  • RAID Storage Arrays für Überwachung

Technische Daten

MD04ABA***V 512 emulation ( 512e )
MD04ABA500V MD04ABA400V
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 5 TB 4 TB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed Low spin
Data Transfer Speed ( Sustained ) 150 MiB/s
MTTF 1,000,000 hours
Power Consumption ( Low Power Idle ) 3.5 W Typ.
Weight 720 g Max.
  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition der Speicherkapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Byte, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Byte und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Byte.  Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen verschiedener Medientypen) variiert je nach Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem – z. B. Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierten Softwareanwendungen – oder Medieninhalten.  Die tatsächlich formatierte Kapazität kann variieren.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.471.824 Byte.
  • Die MTTF (Mean Time to Failure) stellt keine Garantie oder Schätzung hinsichtlich der Lebensdauer des Produkts dar; es handelt sich dabei um einen statistischen Wert im Hinblick auf die mittlere Ausfallhäufigkeit einer Vielzahl von Produkten, der tatsächliche Betriebsszenarien u. U. nicht genau widerspiegelt.  Die tatsächliche Nutzungsdauer des Produkts kann von der MTTF abweichen.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert „RoHS-kompatible“ Produkte als Produkte, die entweder (i) nicht mehr als einen Konzentrationshöchstwert von 0,1 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Blei, Quecksilber, sechswertigen Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromiertes Diphenylether (PBDE) und 0,01 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Kadmium enthalten; oder (ii) unter die im Anhang der RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und Rates von 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) aufgeführten Anwendungsausnahmen fallen. Bei einem „homogenen Werkstoff“ handelt es sich um einen Werkstoff einheitlicher Zusammensetzung, der mechanisch (d. h. grundsätzlich durch mechanische Prozesse, wie z. B. Abschrauben, Zuschneiden, Zerkleinern und/oder Schleifen) nicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann. Beispiele „homogener Werkstoffe“ sind z. B. einzelne Arten von Kunststoffen, Keramik, Glas, Metallen, Legierungen, Papier, Karton, Harzen und Beschichtungen.
  • Es können beispielsweise die Lese- und Schreibgeschwindigkeit je nach den Lese- und Schreibbedingungen wie z. B. den verwendeten Geräten und der Dateigrößen, die gelesen und geschrieben werden sollen, variieren.
  • Die Kapazität in Bezug auf die Anzahl der unterstützten Überwachungskameras wird durch Leistungssimulation mit HD-Kameras als 2-MiB/s-Rate definiert.
  • Kann nicht für geschäftskritische, hohe betriebseffiziente Systeme angewendet werden.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.