Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Spezialprodukte

HDD mit hoher Kapazität für die externe Sicherung

MQ03ABB300 / MQ03ABB200

Specialty-MQ03ABB

Die Toshiba-HDD MQ03ABB300 mit 5.400 U/min bietet 3 TB Speicherkapazität in einem 2,5-Zoll-Formfaktor mit 15 mm Höhe.  Die MQ03ABB300 ist geeignet für externe Speichergeräte mit USB-Schnittstelle. Sie bietet eine enorme Datenspeicherkapazität für Filme, Fotos, Spiele und allgemeines Computing. Zudem bietet die MQ03ABB300 auch ein besseres W/GB-Verhältnis im Vergleich zu 7 anderen 2,5-Zoll-Client-HDDs anderer führender Hersteller. Die erweiterte Stoßerkennung der Festplatte schützt für mehr Zuverlässigkeit vor Stößen beim Betrieb.

Wichtigste Funktionen
  • Bietet enorme Speicherkapazität in einem 2,5-Zoll-Formfaktor für Anwendungen mit Platzbeschränkungen.
  • 3 TB Kapazität im kleinen Formfaktor mit 15 mm Höhe
  • 5.400 U/min
  • SATA 3 (bis zu 6 Gbit/s) mit SATA Power Save
  • Advanced Format (512e)
  • MTTF von 600.000 Stunden
  • RoHS-kompatibel, halogenfrei und antimonfrei
Einsatzmöglichkeiten
  • Externer persönlicher Speicher
  • Multi-HDD Home NAS

Technische Daten

MQ03ABB300
Basic Specifications
Interface Serial ATA 3.0 / ATA-8
Interface Speed 6.0 Gbit/s , 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s
Formatted Capacity 3 TB
Logical Data Block Length ( HOST ) 512 B
Logical Data Block Length ( DISK ) 4,096 B
Environmental Compliance RoHS Compatible
Performances
Buffer Size 16 MiB
Rotation Speed 5,400 rpm
Average Latency Time 5.56 ms
Reliability
Unrecoverable Error Rate 1 per 1014 bits read
Power Requirements
Supply Voltage 5 V ±5 %
Power Consumption ( Read / Write ) 1.70 W Typ.
Power Consumption ( Low Power Idle ) 0.70 W Typ.
Dimensions
Height 15.0 mm
Width 69.85 mm
Length 100.0 mm
Weight 180 g Max.
Environmental Requirements
Temperature ( Operating ) 0 to 60 °C
Temperature ( Non-operating ) -40 to 65 ℃
Humidity ( Operating ) 8 to 90 % R.H.
Humidity ( Non-operating ) 8 to 90 % R.H.
Altitude ( Operating ) -300 to 3,000 m
Altitude ( Non-operating ) -300 to 12,000 m
Vibration ( Operating ) 9.8 m/s2 { 1.0 G } ( 5 to 500 Hz )
Vibration ( Non-operating ) 49 m/s2 { 5.0 G } ( 15 to 500 Hz )
ShocK ( Operating ) 1,960 m/s2 { 200 G } ( 1 ms half sine wave )
2,940 m/s2 { 300 G } ( 2 ms half sine wave )
Shock ( Non-operating ) 5,880 m/s2 { 600 G } ( 1 ms half sine wave )
1,960 m/s2 { 200 G } ( 11 ms half sine wave )
Acoustics ( Sound Power )
Idle 25 dB
Seek 25 dB

  • Die Produktabbildung stellt möglicherweise ein Entwurfsmodell dar.
  • Definition von Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Byte, ein Gigabyte (GB) as 1.000.000.000 Byte und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Byte. Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt. Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispiele verschiedener Medientypen) variiert je nach Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem – z. B. Microsoft Betriebssystem und/oder vorinstallierten Softwareanwendungen – oder Medieninhalten. Die tatsächlich formatierte Kapazität kann variieren.
  • Ein Kibibyte (KiB) sind 210 oder 1.024 Byte, ein Mebibyte (MiB) sind 220 oder 1.048.576 Byte, und ein Gibibyte (GiB) sind 230 oder 1.073.471.824 Byte.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert „RoHS-kompatible“ Produkte als Produkte, die entweder (i) nicht mehr als einen Konzentrationshöchstwert von 0,1 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Blei, Quecksilber, sechswertigen Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromiertes Diphenylether (PBDE) und 0,01 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff für Kadmium enthalten; oder (ii) unter die im Anhang der RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und Rates von 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) aufgeführten Anwendungsausnahmen fallen. Bei einem „homogenen Werkstoff“ handelt es sich um einen Werkstoff einheitlicher Zusammensetzung, der mechanisch (d. h. grundsätzlich durch mechanische Prozesse, wie z. B. Abschrauben, Zuschneiden, Zerkleinern und/oder Schleifen) nicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann. Beispiele „homogener Werkstoffe“ sind z. B. einzelne Arten von Kunststoffen, Keramik, Glas, Metallen, Legierungen, Papier, Karton, Harzen und Beschichtungen.
  • Die Halbleiter- und Speicherproduktsparte von Toshiba definiert halogenfreie und antimonfreie SSD- und HDD-Produkte als Produkte, die folgende Anforderungen erfüllen: (a) sie enthalten Brom (Br) und Chlor (Cl) mit maximal 900 Gewichts-ppm, und enthalten insgesamt einen Brom- und Chlorgehalt von maximal 1500 Gewichts-ppm; außerdem (b) enthalten sie maximal 1000 Gewichts-ppm Antimon (Sb). Zur Vermeidung von Missverständnissen: Halogenfreie/Antimonfreie SSD- oder HDD-Produkte sind u. U. nicht komplett frei von Brom, Chlor oder Antimon, und enthalten möglicherweise ein weiteres Element der Halogene.
  • Es können beispielsweise die Lese- und Schreibgeschwindigkeit je nach den Lese- und Schreibbedingungen wie z. B. den verwendeten Geräten und der Dateigrößen, die gelesen und geschrieben werden sollen, variieren.
  • „2,5 Zoll“ und „3,5 Zoll“ stehen für den Formfaktor von HDDs und SSDs. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.