Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Produktarchiv

Enterprise HDD

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity
AL13SXBxxE Series (PDF:2.4MB) SAS 2.5-inch 15,500 rpm 600 GB, 450 GB, 300 GB
AL13SEB Series (PDF:167KB) 
SAS 2.5-inch 10,500 rpm 900 GB, 600 GB, 450 GB, 300 GB
MKxx01GRRB Series (PDF:159KB) 
SAS 2.5-inch 15,000 rpm 300 GB, 147 GB
MKxx01GRRR Series (PDF:159KB) 
SAS 2.5-inch 15,000 rpm 300 GB, 147 GB
AL13SELxxx Series (PDF:140KB) 
SAS 3.5-inch 10,500 rpm 900 GB, 600 GB, 450 GB, 300 GB
MG04SCA**0* Series (PDF:610KB) SAS 3.5-inch 7,200 rpm 5 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB
MG03SCA Series (PDF:167KB) SAS 3.5-inch 7,200 rpm 4TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB
MG03ACA Series (PDF:167KB) SATA 3.5-inch 7,200 rpm 4TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB

Client SSHD

Series Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity

Feature 

MQ02ABxxxxH Series (PDF:314KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 500 GB Advanced Format
MQ01ABxxxxH Series (PDF:165KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 750 GB,  500 GB Advanced Format

Client HDD

Model Number Interface Form Factor Rotation speed Formatted Capacity Feature
MQ02ABFxxx Series (PDF:161KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 1 TB, 750 GB Advanced Format
MQ01ABD075 (PDF:160KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 750 GB Advanced Format
MK**59GSXP (PDF:142KB) SATA 2.5-inch 5,400 rpm 750 GB, 640 GB, 500 GB, 320 GB Advanced Format

Spezialprodukte

Model Number Interface Form Factor Rotation speed Formatted Capacity Feature
MK1060GSCX
(PDF:159KB)
SATA 2.5-inch 4,200 rpm 100 GB  
MQ01ABBxxx Series
(PDF:161KB)
SATA 2.5-inch 5,400 rpm 2 TB, 1.5 TB

Advanced Format

MKxx60GSC Series
(PDF:160KB)
SATA 2.5-inch 4,200 rpm 200 GB, 100 GB
For Automotive
MK8050GACY
(PDF:161KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm

80 GB

 
MK**50GAC series
(PDF:162KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm 80 GB, 60 GB,
40 GB
For Automotive
MK**50GACE series
(PDF:162KB)
PATA 2.5-inch 4,200 rpm 80 GB, 60 GB,
40 GB
For Automotive
MD03ACAxxxV Series (PDF:167KB) SATA 3.5-inch 7,200 rpm 4 TB, 3TB, 2TB  

HINWEIS

  • Definition von Kapazität und Formfaktor

・Definition von Kapazität: Ein Terabyte (TB) entspricht 1.000.000.000.000 Byte. Ein Computerbetriebssystem bewertet die Speicherkapazität jedoch in Zweierpotenzen, sodass 1 GB = 230 = 1.073.741.824 Byte sind. Aus diesem Grund wird eine geringere Speicherkapazität angezeigt.  Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte. Die tatsächliche formatierte Kapazität kann von den Angaben abweichen.

Speicherprodukte mit einer Kapazität von 2,2 TB oder mehr (PDF/50 KB)

・„Zoll“-Angaben steht für die Formfaktoren von Festplatten. Sie repräsentieren nicht die tatsächliche Größe der Festplatte.

  • Entsorgungshinweise 

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den lokal geltenden Vorschriften.

  • Anweisungen zum Löschen von Daten auf den HDDs für den Transport und die Entsorgung

Auf in PCs und Home-Entertainment-Geräten verbauten Festplatten können persönliche Daten und/oder andere wichtige Daten als Signal gespeichert werden. Um die Veröffentlichung dieser Daten zu vermeiden, müssen die Daten vor dem Transport oder der Entsorgung der Festplatte gelöscht werden.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.