Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

TC35670

Bluetooth® LE (4.0/4.1) + NFC-Tag

Das Kombigerät TC35670 unterstützt die neuen BT Low Energy (LE) 4.0- und 4.1-Standards und umfasst einen NFC-Forum-kompatiblen Tag der Klasse 3. Der NFC-Tag kann das BLE-Gerät durch die NFC-Antenne aus dem Schlaf aufwecken und die einfache Bluetooth-Kopplung initiieren, nachdem die BT-Geräteadresse bestätigt worden ist. Diese Verbindungseinrichtung dient dem Bedienkomfort und führt zu einer ausgesprochen langen Lebensdauer der Batterie. TC35670 ist ideal für tragbare Produkte von extrem niedrigen Stromverbrauch und kommt mit integriertem BLE-Stapel und GATT-Profil.  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Die wichtigsten Vorteile

TC35670 Bluetooth LE (4.0) + NFC-Tag
  • Verkürzen der aktiven Phase des BLE-Hosts zur weiteren Senkung des Stromverbrauchs bis fast auf 0
  • Bluetooth Low Energy (LE) 4.0 / 4.1-kompatibel
  • Flexible Systemarchitekturen durch:
    • Integriertes Profilmodell (API über Host-UART)
    • Eigenständiges Modell (mit integriertem Stapel und Profil)
  • Stromsparende NFC-Tag-Funktion
  • Kompatibel mit NFC-Forum-Tag der Klasse 3 für eine leichte Kopplungsinitialisierung und Übertragung kleiner Datenmengen (ISO/IEC18092)
  • Unterstützt Wake Up ohne Standby: Wenn ein Remote-Gerät eine Verbindungsherstellung anfordert, gibt der Tag-Block ein Wake Up-Signal ohne Host-Steuerung und lokalem Batterieverbrauch aus
  • Auf dem Chip integriertes EEPROM zur Speicherung und Übertragung von NFC-Daten ohne Host-Steuerung
  • Bluetooth-qualifizierter, integrierter BLE-Stapel und GATT-Profil für eine einfache Bluetooth SIG-EPL
  • Auf dem Chip integrierter RAM für einfache bis mittelgroße Anwendungscodes und Daten
  • Unterstützt Over-The-Air- (OTA) Aktualisierung der Systemsoftware
  • Sehr geringe Stückliste dank nur weniger externer Komponenten
  • Systemintegration durch verschiedene auf dem Chip integrierte Peripherien
  • Flexibles einzelnes Netzteil (1,8 V bis 3,6 V)
  • Verschiedene Energiesparmodi und Taktoptionen zur Optimierung des Stromverbrauchs
  • Kleines und kostengünstiges Systemdesign mit QFN40-Gehäuse: 6mm x 6mm
     

TC35670 Produktmerkmale

  • BLE 4.0/4.1-kompatibel
  • Unterstützt zentralen BLE-Modus und BLE-Peripheriemodus
  • RX-Empfindlichkeit: –92,5 dBm 
  • Auf dem Chip integriertes 32-KB-RAM für Anwendungscode und Patches
  • Auf dem Chip integriertes EEPROM mit 1,5 KB für Benutzerdaten
  • Balun, Antennenverteiler, LNA, DC-DC-Wandler – integriert auf Chip
  • Schnittstellen: UART-, SPI und I2C-Schnittstelle, PWM-Ausgang (3 Kanäle), ADC (3 Kanäle), 9 programmierbare E/A-Pins
  • Betriebsspannung: 1,8 V bis 3,6 V
  • Tiefschlafmodus: 0,1 µA; Energiesparmodus: 5 µA
  • Tag-Betriebsmodus: 600 µA
  • Spitzenstrom im Betriebsmodus von 5,9 mA (abhängig von ausgewähltem Taktschema und Datenmodus)
  • Gehäuse: 40-poliges QFN (6 mm x 6 mm x 0,5mm)

Blockdiagramm

TC35670 Blockdiagramm

TC35670 Datasheet Mehr

Bluetooth® Testing

Weitere Informationen

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.