Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

TC35667

Bluetooth®-Steuerung mit einem Chip für Bluetooth Low Energy (4.0/4.1)

TC35667FTG_1000_MS

Der TC35667FTG ist ein hochgradig integriertes RFCMOS-Bluetooth-Gerät, das den neuen BT Low Energy (LE) 4.0/4.1-Standard unterstützt. TC35667FTG eignet sich für mobile Produkte mit extrem geringem Stromverbrauch. Das Gerät wird mit integriertem BLE-Stapel und GATT-Profil ausgeliefert. Toshiba hat die Bluetooth-Interoperabilität umfassend getestet und eine Bluetooth Qualification Expert (BQE)-Qualifizierung durchgeführt.  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Produktmerkmale

  • BLE 4.0/4.1-kompatibel
  • Unterstützt zentralen BLE-Modus und BLE-Peripheriemodus
  • RX-Empfindlichkeit: –87 dBm (Standard)
  • Auf dem Chip integriertes 32-KB-RAM für Anwendungscode und Patches
  • Balun, Antennenverteiler, LNA, DC-DC-Wandler – integriert auf Chip
  • Schnittstellen: UART-, SPI- und I2C-Schnittstelle, PWM-Ausgang (3 Kanäle), ADC (3 Kanäle), 16 programmierbare E/A-Pins
  • Betriebsspannung: 1,8 V bis 3,6 V
  • Tiefschlafmodus: 0,7 µA; Energiesparmodus: 5 µA
  • Spitzenstrom im Betriebsmodus von 0,9 bis 8,7 mA (abhängig von ausgewähltem Taktschema und Datenmodus)
  • Gehäuse: 40-poliges QFN (6 mm x 6 mm x 0,9 mm)

Die wichtigsten Vorteile

  • Bluetooth® Low Energy (LE) 4.0/4.1 für stromsparende Anwendungen
  • Flexible Systemarchitekturen durch:
    HCI-Modell über UART
    Integriertes Profilmodell (API über UART)
    Eigenständiges Modell (kein zusätzliches Host-MCU)
  • Bluetooth®-qualifizierter, integrierter BLE-Stapel und GATT-Profil für eine einfache BQE-EPL
  • Auf dem Chip integriertes RAM für kleine bis mittelgroße Anwendungen
  • Sehr geringe Stückliste dank nur weniger externer Komponenten
  • Systemintegration durch mehrere auf dem Chip integrierte Peripherien (3 Kanäle)
  • Flexibles einzelnes Netzteil (1,8 V bis 3,6 V)
  • Verschiedene Energiesparmodi und Taktoptionen zur Optimierung des Stromverbrauchs
  • Kleines und kostengünstiges Systemdesign mit QFN40-Gehäuse: 6 mm x 6 mm

TC35667FTG Blockdiagramm

TC35667FTG Blockdiagramm

Beispiel für eigenständige Anwendung

TC35667 Beispiel für eigenständige Anwendung

TC35667 Datasheets Mehr

Bluetooth® Testing

Weitere Informationen

Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.