Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Bluetooth® LE (4.0/4.1) + NFC-Tag-Starter-Kit

BMSKTOPASM369BT1761(kc)- Starter-Kit für TC35670

Bluetooth® Low Energy +NFC Tag Starter Kit for TC35670

Das BMSKTOPASM369BT1761(kc)-Starter-Kit ermöglicht die schnelle und einfache Verwendung des Bluetooth-LE-LSI TC35670 von Toshiba (integriert in das montierte PAN1761-Module) in Kombination mit Toshibas CortexM3-MCU als Host-MCU. Das Kit kann über einen JTAG Debugger mit kommerziellen Softwareentwicklungstools (z. B. IAR-Toolkette) zur Vereinfachung der Systemsoftwareerstellung verwendet werden. Es dient der Ausführung der Toshiba Bluetooth SDK-Treibersoftware und dem Betreiben und Debuggen von Benutzeranwendungscode über eine integrierte J-Link-Debugger-Schnittstelle. Der TMPM369FDFG-Mikrocontroller bietet integrierten Flash und SRAM zu Bewertungs- und Debugging-Zwecken sowie integrierte Ethernet-, CAN-, USB-Host-, USB-Geräte- und RS-232-Konnektivität.
 

Das Bluetooth SDK ist verfügbar unter https://apps.toshiba.de/web/SDKRegistration/

Starter Kit Features

  • Das Starter-Kit besteht aus einer Platine mit einem integrierten PAN1761-Modul und TC35670
  • Das Kit ist als Entwicklungs-Subsystem gedacht und kann über eine USB-JTAG-Debugger-Schnittstelle mit einem PC verbunden werden.
  • Der Host-Controller ermöglicht die Programmierung und das Debugging von Anwendungssoftware in seinem internen Flash und RAM sowie die Ausführung der BLE- und NFC-Treibersoftware
  • Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-Port oder JTAG.

Starter-Kit-Inhalt

  • Toshiba BMSKTOPASM369BT1761(kc)-Platine mit PAN1761 BLE und NFC-Module einschließlich Bluetooth-Antenne und EEPROM
  • TMPM369 als Host-MCU
  • NFC-Antenne
  • Segger J-Link JTAG/SWD-Emulator mit USB-Schnittstelle
  • 19-poliger J-Link Cortex-M-Adapter
  • USB-Kabel
  • Schnellstarthandbuch

Weitere Informationen

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.