Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

HF-ICs für IoT/extrem stromsparende Funkanwendungen

In den letzten Jahren nutzen immer mehr Anwendungen Hochfrequenz (HF) für die Kommunikation. Daher sind verschiedenste HF-ICs erforderlich, die die jeweiligen Anforderungen erfüllen. Die Verbreitung von Elektronikprodukten hat kürzlich zu einer stärkeren elektromagnetischen Strahlung in der Umwelt geführt. Dadurch entsteht wiederum ein höherer Bedarf an HF-ICs, die ein verbessertes Maß an Kommunikationszuverlässigkeit (d. h. EMI-Immunität) bieten. Zur Erfüllung dieser Anforderungen stellt Toshiba HF-ICs mit der branchenweit höchsten Empfängerempfindlichkeit bereit.

Einsatzmöglichkeiten: IoT/Extrem stromsparende Funkanwendungen

Blockdiagramm eines IoT/extrem stromsparenden Funkempfängers

Dies ist das Blockdiagramm des Transceiver-ICs (TC32306FTG)

IoT/Beispiele für extrem stromsparende Funkanwendungen

Diese Abbildung zeigt Beispiele für extrem stromsparende Funkanwendungen.

HF-IC-Angebote für IoT/extrem stromsparende Funkanwendungen

微弱無線機器向け 製品ラインアップ表
Teilenummer Verfügbarkeit der Funktionen Frequenz (Hz) FSK ASK Gehäuse Status
TX RX Lokal HF ZF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M ~ 915 M 230 k/280 k
(integriert)
QFN36 MP

MP: Massenproduktion
Hinweis: Der Transceiver-IC kann ebenfalls als IC nur zum Empfang verwendet werden.
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.