Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Environnement

L'industrie automobile évolue rapidement du fait du développement des infrastructures sociales et de la nécessité de répondre aux exigences de conformité environnementale. Toshiba fournit des composants à semi-conducteurs respectueux de l'environnement, qui contribuent à réduire la consommation électrique et le poids des véhicules, améliorant du même coup l'efficacité énergétique. Toshiba s'enorgueillit de son procédé de fabrication de pointe dans le domaine des semi-conducteurs, ainsi que dans la conception de dispositifs et de systèmes.

Environnement et écologie

Système pour véhicules hybrides/électriques
Groupe motopropulseur
Groupe motopropulseur
Module de commande
Body Control
Indique l'état de certification ISO/TS16949.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.