Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Télédéverrouillage sans clé (RKE)

Un système de télédéverrouillage sans clé (RKE) est conçu pour verrouiller et déverrouiller les portières de véhicule à distance. Lorsque le conducteur appuie sur un bouton du porte-clefs, un émetteur envoie un signal RF modulé. Le récepteur embarqué du véhicule démodule le signal RF et transmet les données démodulées à un microcontrôleur.

Schéma fonctionnel de système de télédéverrouillage sans clé

Schéma fonctionnel d'un système de télédéverrouillage sans clé.

Produits recommandés

Dispositifs RF
Part Number Functions Availability Frequency(Hz) FSK ASK Package Operating Voltage
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M to 915 M 230 k/280 k
(built in)
QFN36 2.0 to 5.5 V

Remarque : Ce CI émetteur-récepteur peut également servir de CI récepteur seul.

Microcontrôleurs pour l'industrie automobile
Part Number ROM RAM Remarks Package Operating Voltage
TMP89FM82TDUG 32 KB 2 KB
  • TLCS-870/C1 core 8-Bit
  • Clock gearing: 1/4, 1/2, 1/1
  • Programmable Motor Driver (PMD2): 1 ch
LQFP 48 4.5 to 5.5 V
(@8MHz)
TMPM358FDTFG 512 KB 80 KB
  • ARM® Cortex®-M3 CPU core 32-Bit
  • Maximum operating frequency: 40 MHz
  • SLEEP Mode
  • Include 16 KB RAM for backup
LQFP100 4.5 to 5.5 V
CI d'alimentation système
Part Number Functions Output Voltage Output Current Package Operating Voltage
TB9005FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 8 mA SSOP20 6 to 18 V
TB9021FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 200 mA TSSOP16 6 to 18 V
TB9042FTG**

CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)

1.5/1.2 V
5 V
5 V
5/3.3 V(Backup)
1000 mA
400 mA
100 mA
10 mA
HQFN52 7 to 20 V
TB9044AFNG** CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)
5V
5V
5V
5 V
400 mA
100 mA
100 mA
100 mA
HTSSOP48 2.7 to 18 V

** : En cours de développement

* ARM, Cortex et Thumb sont les marques déposées d'ARM Limited en UE et dans d'autres pays.

* Les noms de système et de produit mentionnés peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés ou entreprises respectives.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.