Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)

Un TPMS est un système électronique de surveillance de la pression des pneus. Il comprend plusieurs émetteurs radio couplés à un capteur installé à l'intérieur des pneus ainsi qu'un récepteur radio monté dans le châssis. L'utilisation des TPMS est d'ores et déjà obligatoire aux États-Unis, en UE et en Corée du Sud. De même, la législation afférente est en cours de révision au Japon et en Chine en vue de les rendre obligatoires sur toutes les automobiles. Le marché des TPMS est donc appelé à connaître un essor important dans un avenir proche.

Dernièrement, les fonctions de récepteur TPMS ont été intégrées au récepteur de télédéverrouillage sans clé (RKE), qui tend à se généraliser sur les véhicules. Par conséquent, un récepteur TPMS doit être installé dans les limites du châssis de façon à ce que les signaux radios soient reçus de manière stable dans toutes les directions, quel que soit le modèle et la taille du véhicule. Du fait de la prolifération des systèmes de commande électroniques, les sources de bruit électronique ne cessent de se multiplier sur les véhicules d'aujourd'hui. Des CI RF offrant une excellente imperméabilité aux interférences sont donc appelés à se généraliser.

Cette figure présente un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) et un système de télédéverrouillage sans clé (RKE).

Schéma fonctionnel d'un TMPS

Schéma fonctionnel d'un TPMS.

Produits recommandés

Dispositifs RF
Part Number Functions Availability Frequency(Hz) FSK ASK Package Operating Voltage
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M to 915 M 230 k/280 k
(built in)
QFN36 2.0 to 5.5 V

Remarque : Ce CI émetteur-récepteur peut également servir de CI récepteur seul.

Microcontrôleurs pour l'industrie automobile
Part Number ROM RAM Remarks Package Operating Voltage
TMP89FM82TDUG 32 KB 2 KB
  • TLCS-870/C1 core 8-Bit
  • Clock gearing: 1/4, 1/2, 1/1
  • Programmable Motor Driver (PMD2): 1 ch
LQFP 48 4.5 to 5.5 V
(@8MHz)
TMPM358FDTFG 512 KB 80 KB
  • ARM® Cortex®-M3 CPU core 32-Bit
  • Maximum operating frequency: 40 MHz
  • SLEEP Mode
  • Include 16 KB RAM for backup
LQFP100 4.5 to 5.5 V

Remarque : Les microcontrôleurs peuvent également servir de récepteurs seuls.

CI d'alimentation système
Part Number Functions Output Voltage Output Current Package Operating Voltage
TB9005FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 8 mA SSOP20 6 to 18 V
TB9021FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 200 mA TSSOP16 6 to 18 V
TB9042FTG**

CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)

1.5/1.2 V
5 V
5 V
5/3.3 V(Backup)
1000 mA
400 mA
100 mA
10 mA
HQFN52 7 to 20 V
TB9044AFNG** CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT)
5 V
5 V
5 V
5 V
400 mA
100 mA
100 mA
100 mA
HTSSOP48 2.7 to 18 V

** : En cours de développement

* ARM, et Cortex sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d'ARM Limited (ou de ses filiales) dans l'US et/ou dans d'autres pays.

* Les noms de système et de produit mentionnés peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés ou entreprises respectives.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.