Les véhicules à sécurité avancée (ASV) équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite par caméras (ADAS) se répandent rapidement.
Les ADAS utilisent une ou plusieurs caméras (mono ou stéréo) pour permettre aux automobiles de détecter les autres véhicules, les piétons, les panneaux de signalisation, etc., qui se trouvent à proximité, ainsi que l'état du conducteur et des passagers à l'intérieur du véhicule grâce à des technologies de reconnaissance d'image.
Les processeurs de reconnaissance d'image Toshiba de la série TMPV75 intègrent des processeurs multimédia (MPE) RISC, ainsi que des accélérateurs de traitement de l'image pour diverses opérations dans les ADAS mentionnés ci-dessus. Le MPE possède une architecture de parallélisme à 3 niveaux : multicœur pour le parallélisme au niveau des tâches, VLIW (Very Long Instruction Word) pour le parallélisme au niveau des instructions et SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream) pour le parallélisme au niveau des données, gage de gain de performance dans le traitement des images. Les accélérateurs permettent de traiter l'image en temps réel malgré une consommation électrique réduite. Les modèles de la série TMPV75 trouvent diverses applications à ces ADAS, telles que celles qui sont présentées ci-dessous.
Les processeurs de reconnaissance d'image des séries TMPV75 et TMPV76 sont capables de traiter les images en entrée de une à quatre caméras en temps réel (elles permettent la connexion de jusqu'à huit caméras). Les séries TMPV75 et TMPV76 peuvent exécuter plusieurs applications ADAS en parallèle pour reconnaître les véhicules, piétons, lignes blanches, panneaux de signalisation et autres entourant le véhicule sur lequel elles sont installées. Les applications possibles incluent la détection de véhicules et l'avertissement de collision, la détection des piétons et l'avertissement de collision, la détection de voie et l'avertissement de sortie involontaire de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, et la détection des feux rouges. Les séries TMPV75 et TMPV76 allient hautes performances et faible consommation d'énergie.
Le TMPV7502XBG allie de hautes performances en reconnaissance d'image à une faible consommation d'énergie (0,6 W typique, d'après les mesures de Toshiba) car un seul canal d'interface d'entrée vidéo est utilisé par caméra monoculaire. Par conséquent, le TMPV7502XBG est fourni dans un boîtier compact. Il peut parfaitement être appliqué dans un moniteur de vue arrière, un rétroviseur intérieur et des rétroviseurs extérieurs, offrant ainsi des capacités de reconnaissance des véhicules et piétons et de détection des objets en mouvement.
ACCS : Régulateur de vitesse et d'espacement
LKAS : Système d'aide au suivi de voie
PCSS : Système de sécurité avant collision
Part Number | Series | CPU | MPE | Image Processing Accelerator | Video Inputs |
Main Features | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPV7608XBG | TMPV760 Series |
Two Toshiba-original 32-bit RISC MePs |
8 | Affine Transform, Filter, Histogram, HOG, Enhanced CoHOG, Matching, Pyramid, SfM |
Up to 8 ch. |
On-chip Memory, Memory Controller, CAN, I2C, UART, SPI, PCM, Timer/Counter, External MCU Interface, etc. |
PFBGA796 |
TMPV7528XBG | TMPV752 Series |
Toshiba-original 32-bit RISC MeP and ARM®Cortex®-A9 MPCore |
4 | Affine Transform, Filter, Histogram, HOG, Matching |
Up to 4 ch. |
On-chip Memory, Memory Controller, PCI Express®, CAN, I2C, UART, SPI, PCM, Timer/Counter, External MCU Interface, etc. |
PBGA516 |
|
TMPV750 Series |
Toshiba-original 32-bit RISC MeP |
|||||
TMPV7504XBG |
Affine Transform, Filter, Histogram, Matching | Up to 2 ch. |
On-chip Memory, Memory Controller, CAN, I2C, UART, SPI, PCM, Timer/Counter, External MCU Interface, etc. |
||||
TMPV7502XBG | 2 | Affine Transform, Filter, Histogram, HOG, Matching |
1 ch | On-chip Memory, Memory Controller, CAN, I2C, UART, SPI, PCM, Timer/Counter, etc. |
PLFBGA324 |
* The video input interface of the TMPV7608XBG has a 4-of-8 video switch.
Part Number | Features & Functions | Operating Temperature | Supply Voltage | Package |
---|---|---|---|---|
TC90105FG | 2 ch video decoders, 2.5 V voltage regulator, newly developed HVD enhancer, horizontal aberration correction, ITUR-656 output | –40 to +85°C | 1.4 to 1.6 V 2.3 to 2.7 V 3.0 to 3.6 V |
LQFP80 |
TC90107FG | 1 ch video decoder, 2.5 V voltage regulator, newly developed HVD enhancer, horizontal aberration correction, ITUR-656 output | LQFP64 |
* MIPI is a registered trademark of MIPI Alliance, Inc.
* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.
* PCI Express and PCIe are registered trademarks of PCI-SIG.
* System and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of respective companies or organizations.
Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :