Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Aide au stationnement (vue arrière)

Image Recognition System for Parking Assist and Top-View Monitoring

Image Recognition System for Parking Assist and Top-View Monitoring

Les processeurs de reconnaissance d'image de Toshiba sont utilisés dans les applications d'assistance au stationnement des véhicules. Exploitant les images des caméras, ces processeurs identifient les emplacements de stationnement et détectent les piétons, les véhicules et les obstacles en mouvement autour d'un véhicule. Le processeur de reconnaissance d'image peut être combiné à un contrôleur d'affichage et un processeur vidéo pour afficher une image vue de dessus, ainsi que le marquage au sol des emplacements de stationnement sur le tableau de bord ou l'écran d'information.

Application Example for a Parking Assist System

This figure shows an application example for a Parking Assist System.

Image Recognition from Top and Rear Views

Exemple de systèmes de caméras embarqués pour l'automobile

Schéma fonctionnel du système de vue arrière

Produits recommandés

Image Recognition Processors
Part Number Series CPU MPE Image Processing Accelerator Video
Inputs
Main Features Package
TMPV7608XBG TMPV760
Series
Two Toshiba-original
32-bit RISC MePs
8 Affine Transform, Filter, Histogram, HOG,
Enhanced CoHOG, Matching, Pyramid, SfM

Up to
8 ch.
On-chip Memory, Memory Controller, CAN,
I2C, UART, SPI, PCM, Timer/Counter,
External MCU Interface, etc.
PFBGA796
TMPV7528XBG TMPV752
Series
Toshiba-original
32-bit RISC MeP and
ARM®Cortex®-A9 MPCore
4 Affine Transform, Filter, Histogram,
HOG, Matching

Up to
4 ch.
On-chip Memory, Memory Controller,
PCI Express®, CAN, I2C, UART, SPI,
PCM, Timer/Counter,
External MCU Interface, etc.
PBGA516


 

TMPV7506XBG


 

TMPV750
Series
Toshiba-original
32-bit RISC MeP
TMPV7504XBG
Affine Transform, Filter, Histogram, Matching
Up to
2 ch.
On-chip Memory, Memory Controller, CAN,
I2C, UART, SPI, PCM, Timer/Counter,
External MCU Interface, etc.
TMPV7502XBG 2 Affine Transform, Filter, Histogram,
HOG, Matching
1 ch On-chip Memory, Memory Controller, CAN,
I2C, UART, SPI, PCM, Timer/Counter, etc.
PLFBGA324

* The video input interface of the TMPV7608XBG has a 4-of-8 video switch.

Single-and Dual-Screen Video Processors (Automotive Display Processors)
Part Number Features & Functions Operating Temperature Supply Voltage Package
TC90193ASBG IC for Rear-view monitoring applications, newly developed HVD enhancer, color management, dynamic YC gamma correction, horizontal trapezoidal correction, T-CON, muteless input switch, 1 ch video decoder -40 to +85°C 1.4 to 1.6 V
2.3 to 2.7 V
3.0 to 3.6 V
FBGA228
TC90195XBG

Dual-picture video processor, Two pictures composition and picture separation, Two digital video outputs simultaneous, Support WXGA+ panel, 1-channelvideo decoder, Newly developed picture-quality enhancement functions, muteless input switch

1.1~1.3V
3.0~3.6V
LFBGA293
TC90197XBG Dual-picture processor with 16-Mbit DRAM, newly developed HVD enhancer, color management, dynamic YC gamma correction, Support for WVGA panels, 2 ch digital RGB inputs, line rendering 1.4 to 1.6 V
2.3 to 2.7 V
3.0 to 3.6 V
LBGA256
Video Decoders (Automotive Display Processors)
Part Number Features & Functions Operating Temperature Supply Voltage Package
TC90105FG 2 ch video decoders, 2.5 V voltage regulator, newly developed HVD enhancer, horizontal aberration correction, ITUR-656 output –40 to +85°C 1.4 to 1.6 V
2.3 to 2.7 V
3.0 to 3.6 V
LQFP80
TC90107FG 1 ch video decoder, 2.5 V voltage regulator, newly developed HVD enhancer, horizontal aberration correction, ITUR-656 output LQFP64

* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

* MediaLB is a registered trademark of Microchip Technology Inc. in the US and other countries.

* PCI Express and PCIe are registered trademarks of PCI-SIG.

* System and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of respective companies or organizations.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.