Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Équipements de divertissement


Les équipements de divertissement utilisent un grand nombre de diodes pour assurer un éclairage rayonnant plus adapté aux attentes des joueurs. De plus, ces équipements comportent plusieurs grands écrans LCD pour afficher les synopsis et sont équipés d'actionneurs motorisés pour déplacer des figurines, et d'obturateurs afin de donner plus de piment au jeu lorsqu'on remporte ou qu'on manque le jackpot.

Toshiba propose une offre étendue de dispositifs à semi-conducteurs pour les applications audio et vidéo, notamment les pilotes de diode, les commandes de moteur, les microcontrôleurs et divers appareils.


 

Amusement Equipment Shutter Operation (Stepping Motor)Reel Rotation Control (Stepping Motor)LCD Display Control (Microcontroller)HopperLED Lighting and Display Control (LED Driver)Figurine Movement (Stepping Motor)Frame Movement (DC and Stepping Motors)

Commande d'éclairage par diodes et d'affichage

Série de pilotes de LED à courant constant avec commande via bus série à haute vitesse

Toshiba propose des pilotes de LED à 9 et 24 canaux dotés d'un bus série à haute vitesse, parfaitement adaptés aux applications d’éclairage à LED. Ces pilotes de LED sont dotés de trois broches (pour les lumières rouge, verte et bleue) pour une LED pleine couleur, et permettent d’isoler les niveaux de courant afin de programmer individuellement les couleurs.

Part Number LED Outputs Input Frequency Daisy-Chain Pin Input Voltage Max Current Error@15mA # of Hardcoded IDs PWM Package
ch Ratings Recommended Current Range LDO VCC Output-to-Output IC-to-IC
High-speed single-wire serial bus (receive-only)
TB62D786FTG 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.5 V DATAIN = 0.5 to 2 MHz 7 to 28 V 4.5 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit VQFN24
High-speed two-wire serial bus control (receive-only)
TB62781FNG 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.4 V SCK ≤ 10 MHz 3.0 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit SSOP20
TB62D612FTG 24 WQFN36
I2C bus-compliant (receive-only)
TB62779FNG (not recommended for new designs) 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.4 V SCK ≤ 1.7 MHz 3.0 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit SSOP20

Pilote de LED à 9 canaux avec commande via bus série à brin unique et à haut débit : TB62D786FTG [Nouveau produit]

Le TB62D786FTG est un pilote de LED doté d’un bus série à brin unique, codé Manchester et conçu pour les applications d’éclairage par LED.

Si la section du pilote de LED du TB62D786FTG fournit les mêmes performances que nos pilotes de LED existants, le TB62D786FTG contribue toutefois à simplifier plus avant la configuration d'une unité LED.

Pilote de diode 9 canaux avec bus série bifilaire haut débit (TB62781FNG)
  • Courant constant de sortie de haute précision
  • Permet de piloter trois diodes couleur (une diode RVB pour trois canaux)
  • Transmission série bifilaire haut débit (les données de commande peuvent être reçues uniquement)
  • Permet de piloter individuellement jusqu'à 64 pilotes de diode (quatre niveaux de tension sur trois broches d'identification)
  • Commande PWM sur 7 bits
  • Mode réinitialisation (courant de veille inférieur à 1 μA)
  • Arrêt thermique (TSD)
  • Installation en surface (SSOP20, 8 mm × 8 mm, écartement des connecteurs de 0,65 mm)

The diagram of the LED drivers with 1-wire serial bus control

Pilote de LED à 9 canaux avec commande via bus série à deux brins à haute vitesse : TB62781FNG / Pilote de LED 24 canaux : TB62D612FTG

Le TB62781FNG est un pilote de LED à 9 canaux tandis que le TB62D612FTG dispose de 24 canaux. Ces pilotes de LED sont dotés d’une interface en bus série à deux brins et sont conçus pour les applications d’éclairage à LED.

L’interface SPI à deux brins permet une commande à haute vitesse du pilote de LED et simplifie le système de câblage.

Pilote de diode 24 canaux avec bus série bifilaire haut débit (TB62D612FTG)
  • Courant constant de sortie de haute précision
  • Permet de piloter huit diodes couleur (une diode RVB pour trois canaux)
  • Petit boîtier pour installation en surface (WQFP36, 6 mm × 6 mm, écartement des connecteurs de 0,5 mm)

Le bus synchrone bifilaire intégré permet un transfert série à grande vitesse.

The diagram of the LED drivers with 2-wire serial bus control

Pilotes d’afficheur à LED à 7 segments et 4 chiffres : TB62785NG/FTG [Nouveau produit]

  • L'interface de commande bifilaire comprend des E/S SDA et SCLK qui simplifient le câblage du système.
  • Sachant qu'il est possible d'affecter des ID différents à des pilotes multiples, ils peuvent partager le même bus.
Part Number Digit Output LED Outputs Input Frequency Input Voltage Max Current Error Brightness Adjustment Package
Count Ratings Recommended Current Range ch Ratings Recommended Current Range VCC VDD Output-to-Output IC-to-IC
TB62785NG 4 17 V / 0.4 A ≤ 0.32 A 8 17 V / 50 mA ≤ 40m A CLK ≤ 15 MHz 4.5 to 17 V 4.5 to 5.5 V ±7% ±15% 4-bit SDIP24
TB62785FTG VQFN24
Caractéristiques du pilote d’afficheur à LED à 7 segments
  • Un afficheur à LED à 7 segments et anode commune pouvant contrôler jusqu’à 4 chiffres.
  • Les chiffres sont rafraîchis à une fréquence (typique) de 480 Hz (typically) en mode dynamique.
  • Le courant des LED est programmable via une résistance externe unique.
  • La broche DATA-OUT permet d’organiser plusieurs pilotes de LED en cascade.
  • La luminosité est programmable selon 16 pas (y compris 0 et 100 %) via des données d’entrée. Tous les chiffres sont configurés selon la même luminosité.
  • Un décodeur à 7 segments est intégré et permet le contrôle d’un afficheur à LED en matrice de 4×8 points.
  • Boîtiers :
    TB62785NG : SDIP24 (pas des connecteurs 1,778 mm) / TB62785FTG : VQFN24 (5 × 5 mm, pas des connecteurs 0,5 mm)

The diagram of the 7-segment LED display driver

Carte d’évaluation
La carte de démonstration présentée ci-dessous vous permet de vérifier le fonctionnement du TB62785.
Utilisez-la pour réduire le délai de développement de votre produit ou de votre système d’affichage à LED à 7 segments.

Evaluation Board

Commande d'affichage LCD

Carte d'évaluation TMP19A31 Plus

TMP19A31 Evaluation Board and Axell Corporation's AX51301 Evaluation Board

Démonstration de carte d'évaluation

Commande de moteur

Photo de la commande 2 moteurs
(* Les appareils ayant les mêmes
deux derniers chiffres dans leur référence
ont la même interface.)

La série TB67S14x de pilotes de moteur unipolaires et la série TB67S10x de commandes de moteur bipolaires ont la même interface de commande.

Ces deux types de moteur peuvent être commandés par le même système.

Commandes de moteur pas à pas unipolaires 84 V/3,0 A
Série TB67S14x

  • Ne nécessite pas de résistance à détection du courant
  • (Toutes séries) Modes d'entraînement pas complet, demi-pas et quart de pas
    (TB67S149 uniquement) 1/8 pas, 1/16 pas et 1/32 pas
  • Résistance à l'état conducteur de sortie :  0,25 Ω typ.
  • Arrêt thermique (TSD), détection de surintensité (ISD), réinitialisation VM à la mise sous tension (POR)
  • Entrée horloge et interface d'entrée de phase
  • Boîtiers : WQFN48, HSOP28, HZIP25, SDIP24

Série TB67S10x de commandes de moteur pas à pas unipolaires biphasées 50 V/4,0 A

  • Commande à courant constant haute efficacité (dégradation mixte dynamique avancée)
  • Courant de sortie : 4,0 A maxi
    (* 3,0 A maxi sur TB67S105)
  • (Toutes séries) Modes d'entraînement pas complet, demi-pas et quart de pas
    (TB67S103A / 109 A) modes d'entraînement 1/8 pas, 1/16 pas et 1/32 pas
  • Résistance à l'état conducteur de sortie : 0,49 Ω typ. (côté haut + côté bas)
    (* 0,6 Ω typ. sur TB67S105)
  • Arrêt thermique (TSD), détection de surintensité (ISD), réinitialisation VM à la mise sous tension (POR)
  • Entrée horloge, entrée série et interface d'entrée de phase
  • Boîtiers : WQFN48, HTSSOP48, HZIP25, SDIP24

Figurines et images (commande de moteur pas à pas)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage On-Resistance (Ω) Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown
(TSB)
Low Voltage
TB67S141FTG 45 84 0.25 Phase WQFN48 Unipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S101AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Phase WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S149FTG 45 84 0.25 Clock WQFN48 Unipolar Y Y Y Clock-controlled, micro-step
TB67S109AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Clock WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Clock-controlled, micro-step
TB67S145FTG 45 84 0.25 Serial WQFN48 Unipolar Y Y Y Designed specifically for amusement applications
TB67S105FTG 50 50 0.6 (H+L) Serial WQFN48 Bipolar Y Y Y Designed specifically for amusement applications
TB67S158FTG 60 80 0.5 / 2ch Multi (clock / serial / full-parallel) WQFN48 Unipolar Y Y Y Parallel control
TB67H400AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Parallel WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Parallel control

Obturateurs et bobines (commande de moteur pas à pas)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage On-Resistance (Ω) Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown (TSB) Low Voltage
TB67S141NG/HG 45 84 0.25 Phase SDIP24 Unipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S142NG/HG 45 84 0.25 Clock SDIP24 Unipolar Y Y Y Clock-controlled
TB67S158NG 60 80 0.5 / 2ch Full-parallel / Serial SDIP24 Unipolar Y Y Y 8-channel MOSFET array
TB67H400ANG/HG 50 50 0.49 (H+L) Parallel SDIP24 Bipolar Y Y Y STM and DCM drive modes

Trémie et autres pièces mobiles (commande de moteur CC)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage Max. Output Current Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown
(TSB)
Low Voltage
TB67H400ANG/HG 50 50 4.0 A / 2 ch,
8.0 A / 1 ch
4mode SDIP24 (NG) HZIP25 (HG) 2-ch or 1-ch DC motors Y Y Y 2-ch or 1-ch variable DCM
TB6643KQ 50 50 4.0 A / 4.5 A 4mode SIP7 1-ch DC motor Y Y Y 1-ch DCM

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.