Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Appareils photo numériques

icon_dsc

La popularité des appareils photo numériques est en plein essor. Les appareils reflex mono-objectif viennent s'ajouter aux modèles haut de gamme en termes de fonctionnalité et de haute résolution. Les modèles compacts sont toujours populaires eux aussi, grâce à une augmentation du nombre de pixels et de la capacité de zoom, ainsi qu'à des améliorations en termes de convivialité, notamment avec des écrans LCD plus grands et un démarrage plus rapide. La diminution de la taille et du poids sont également en forte progression. Toshiba fournit une gamme étendue de dispositifs pour répondre à ces besoins.

Digital Still Cameras Block Diagram

Cliquez sur les blocs de couleur pour voir les produits recommandés.

Digital Still Cameras Block Diagram

Motor Sensor Communication Broadcasting System Control Display Interface Power Supply Power Management Battery General-purpose
    Broadcasting
    TVS Diode for ESD Protection
  • GPS
    Battery
    Li-ion Battery

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.