Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Climatiseurs

Air Conditioners

Les climatiseurs ont été les premiers équipements domestiques majeurs à utiliser une commande d'inverseur. Les dispositifs à semi-conducteurs essentiels utilisés dans la commande d'inverseur d'un moteur de compresseur sont notamment les microcontrôleurs, les transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) et les photocoupleurs. Les microcontrôleurs fournissent des fonctions de commande globale du système, de génération de modulation d'impulsions en largeur (PWM) et de protection du système. Les IGBT et les photocoupleurs résident respectivement dans le circuit du pilote d'inverseur et son interface. De nos jours, de plus en plus de climatiseurs disposent d'une capacité d'auto-nettoyage et d'un moteur de compresseur à pilotage vectoriel pour les économies d'énergie. Des IGBT ou des CI de correction de facteur de puissance (PFC) sont utilisés dans le circuit d'alimentation pour maintenir les harmoniques présents dans le courant d'entrée sous la limite IEC.

Air Conditioners Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Air Conditioners Block Diagram

Communication Sensor Motor System Control System Control Interface Sensor Motor Solenoid Remote Controller Power Supply Power Management General-purpose
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.