Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Microcontrôleurs pour climatiseurs

Les climatiseurs sont les premiers appareils ménagers à pilotage par inverseur. De nos jours, les climatiseurs qui disposent d'une capacité d'auto-nettoyage et d'un moteur de compresseur à pilotage vectoriel, en vue d'économiser l'énergie, sont de plus en plus répandus. Deux types de microcontrôleurs sont destinés aux climatiseurs ; les microcontrôleurs pour moteurs destinés à piloter les compresseurs et les ventilateurs des unités d'extérieur, et les microcontrôleurs centraux destinés à piloter les unités d'intérieur. Ces microcontrôleurs sont principalement conçus pour une alimentation en 5 V. Les unités d'extérieur utilisent également des microcontrôleurs 32 bits hautes performances qui affichent un faible bruit et une faible consommation électrique grâce à l'utilisation d'une commande vectorielle. Pour les unités d'intérieur, la demande d'une gamme de caractéristiques étendue s'accroît : faible consommation électrique grâce à un contrôle du flux d'air au moyen d'un capteur de mouvement, contrôle de température optimale, meilleure interface utilisateur et surveillance des conditions de fonctionnement.
Notre portefeuille tient à votre disposition des microcontrôleurs hautes performances parfaitement adaptés à ces caractéristiques.

Concept de base du produit

Microcontrôleurs de commande de moteur (moteur vectoriel)
Depuis peu, l'amélioration du rendement et une rotation fluide passent par une technologie de commande de haut niveau. Nous élargissons désormais notre offre de microcontrôleurs renfermant un moteur vectoriel (groupe M370 (Remarque)) au contrôle efficace et fluide de plusieurs moteurs. Le moteur vectoriel est un coprocesseur dédié qui effectue automatiquement le traitement de base de la commande vectorielle (transformation de coordonnées, conversion de rapport et calcul SIN/COS) et exécute le régulateur PI afin de piloter le courant électrique. Opérant conjointement avec le circuit de sortie PWM triphasé et le convertisseur A/N 12 bits, le moteur vectoriel diminue le traitement logiciel et la charge appliquée à l'UC.
Les circuits du moteur vectoriel se composent des sections suivantes :
  • Unité arithmétique pour l'exécution du traitement (tâches destinées au moteur vectoriel).
  • Programmateur pour contrôler l'exécution des tâches.
  • Interface entre le convertisseur A/N et la sortie PWM.
Un signal d'interruption issu du convertisseur A/N active le moteur vectoriel. Le moteur vectoriel acquiert les données issues du registre des résultats de conversion A/N et exécute le traitement, notamment la transformation des coordonnées et la conversion de rapport. Plus aucun calcul complexe sollicitant un logiciel sophistiqué n'est nécessaire, car le moteur vectoriel effectue automatiquement la régulation PI pour le contrôle de vitesse et la conversion de rapport au moyen d'un vecteur spatial, puis place les données dans le circuit de sortie PWM. Les utilisateurs peuvent ainsi diminuer considérablement la charge de l'UC (notre logiciel échantillon a permis de réduire la durée de traitement logiciel à 1/4). Ils peuvent également utiliser leur logiciel pour contrôler les composants flexibles, notamment la vitesse et la position du rotor.
Microcontrôleurs 5 V pour applications générales (avec temporisations à usages multiples)
Pour répondre aux besoins des systèmes améliorés de contrôle des unités d'intérieur, nous proposons des microcontrôleurs à usages multiples (groupe M380 (Remarque)) pour une alimentation en 5 V. Ils intègrent un minuteur à usages multiples (minuteur/compteur + IGBT + commande PMD) idéal pour les commandes de moteur relativement simples (commande sans capteur à onde carrée et commande à capteur à onde sinusoïdale), notamment pour le contrôle des dispositifs d'alimentation, des ventilateurs d'aération d'intérieur et des moteurs des lames. Le TMPM380 est fourni sous forme de boîtier à 100 broches. Ce produit peut contrôler deux moteurs grâce à un temporisateur à usages multiples.

Remarque : Microcontrôleurs ARM® Cortex®-M3 : TX03

* ARM et Cortex sont les marques déposées d'ARM Limited en UE et dans d'autres pays.

Schéma fonctionnel du système

Schéma fonctionnel des microcontrôleurs destinés aux climatiseurs Aller à la gamme de microcontrôleurs destinés à une commande principale Aller à la gamme de microcontrôleurs destinés à une commande de moteur Aller à la gamme de microcontrôleurs destinés à une commande à distance

Caractéristiques

Caractéristiques des microcontrôleurs destinés aux climatiseurs Fonctionnement de la commande principale d'une unité d'intérieur Fonctionnement de la commande de moteur d'une unité d'extérieur Commande à distance

Fonctionnement de la commande principale d'une unité d'intérieur

  • Convertisseur A/N pour entrée de capteur
  • Communication série avec une unité d'extérieur
  • E/S de contrôle des actionneurs

Recommended products >> TMPM380

Key features and strengths of recommended group M380

Recommended products >> TMP89FS60

Fonctionnement de la commande de moteur d'une unité d'extérieur

  • Circuit de commande de moteur
  • Convertisseur A/N pour entrée de capteur
  • Communication série avec une unité d'intérieur
  • Moteur vectoriel (VE)

Commande à distance

  • Pilote LCD
  • Entrée par touche

Produits recommandés >>  TMP89FW20A TMP89FW24A

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.