Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Bidets et sièges de toilettes

icon_bidet

Le jet d'eau qui permet la toilette de l'utilisateur constitue la fonction la plus élémentaire d'un bidet. Par ailleurs, la buse est auto-nettoyante. Les fonctions avancées comprennent des options de massage qui fournissent un jet d'eau à impulsions et à vibrations. En termes d'économie d'énergie, le développement le plus récent est un siège de toilettes qui se réchauffe rapidement une fois un capteur de proximité activé.

Bidet Toilets Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Bidet Toilets Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Heating Power Supply Remote Controller Power Management General-purpose

Produits recommandés

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.