Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Microcontrôleurs pour plaques à induction

Les plaques à induction font appel à une méthode de chauffage par induction. Un courant alternatif converti par un inverseur crée une chaleur générée par l'effet Joule dans le fond du récipient de cuisson et entraîne ainsi la montée en température de ce dernier. Comparé aux brûleurs d'une cuisinière, ce processus se caractérise par un rendement thermique élevé. Pour contrôler efficacement l'inverseur, les IGBT doivent être gérés à une résolution élevée et le pilotage du courant doit être de haute précision. Nous proposons des microcontrôleurs qui intègrent plusieurs canaux de commande d'IGBT, car pour diminuer les coûts, plusieurs éléments chauffants doivent être pilotés simultanément.

Concept de base du produit

Microcontrôleurs ARM 5 V pour applications générales (avec minuteurs à usages multiples)
Pour contrôler efficacement l'inverseur, les IGBT doivent être gérés à une résolution élevée et le pilotage du courant doit être de haute précision. Le TMPM380 correspond aux microcontrôleurs 5 V avec cœur ARM pour applications générales et intégrant des minuteurs à usages multiples haute résolution cadencés à 40 MHz (minuteur/compteur + IGBT + commande PMD). Il est fourni sous forme d'un boîtier à 100 broches, contrôle trois canaux d'IGBT au moyen d'un minuteur à usages multiples.
Microcontrôleurs 5 V 8 bits
Ces microcontrôleurs embarquent la technologie Flash de pointe NANO FLASH™ pour atteindre un débit élevé et une faible consommation d'énergie. TMP89FW20A et TMP89FW24A intègrent un canal unique de minuteur IGBT, idéal pour une plaque à induction à un seul foyer. Ils intègrent également des contrôleurs LCD pour les panneaux de commande et d'affichage.

Remarque : Microcontrôleurs ARM® Cortex®-M3 : TX03

* NANO FLASH est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

* ARM et Cortex sont les marques déposées d'ARM Limited en UE et dans d'autres pays.

Schéma fonctionnel du système

Schéma fonctionnel des microcontrôleurs destinés aux plaques à induction Aller à la gamme de microcontrôleurs destinés à une commande principale Aller à la gamme de microcontrôleurs destinés à une commande de panneau

Caractéristiques

Caractéristiques des microcontrôleurs destinés aux plaques à induction

Commande principale

  • Commande d'IGBT

Produits recommandés >>  TMPM380

Points forts et caractéristiques clés du groupe recommandé M380 >> Guide de présentation des produits

Commande de panneau

  • Pilote LCD
  • Pilote de diode
  • Principales opérations d'entrée
  • RTC sans calendrier

Produits recommandés >>  TMP89FW20A/  TMP89FW24A

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.