Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Lave-vaisselle

icon_dishwasher

Un moteur inverseur fournit un jet d'eau puissant, et un faible niveau de bruit et de vibration. Des IGBT sont utilisés pour le pilotage du moteur et des microcontrôleurs pour le contrôle global. Des triacs et des photocoupleurs pilotent un élément chauffant pour la stérilisation à l'air chaud. Des photocoupleurs pilotent également des vannes d'alimentation en eau et de purge.

Dishwashers Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Dishwashers Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Solenoid Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Produits recommandés

Applications Semiconductor Recommend Device Features
Dryer fan Motor controllers?Drivers TB6586FG / AFG / BFG Brushless DC motor controller
TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
TB6633FNG / AFNG
Pump Circuit Motor Driver TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Drain Motor IPDs TPD4144AK / AK
Water Supply Valve Motor controllers?Drivers TC78H600FTG / FNG 2 ch H-SW
TB62216FG / FTG / FNG
TB67H301FTG / FNG 1 ch H-SW
TB62210FNG Stepping motor
TB62212FTAG / FNG Drivers
Various IC power supplies LDO TCR2EFxx Series SOT-25(SMV)/200-mA output
TCR3DFxx Series SOT-25(SMV)/300-mA output

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.