Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Microcontrôleurs pour lave-vaisselle

Un moteur inverseur fournit un jet d'eau puissant, et un faible niveau de bruit et de vibration. Des microcontrôleurs pilotent les IGBT dédiés au moteur principal, aux moteurs des vannes d'alimentation en eau et de purge, et aux panneaux de commande. Parallèlement aux commandes à onde carrée et onde sinusoïdale, nous proposons à nos clients des microcontrôleurs à moteur vectoriel pour un contrôle efficace de l'alimentation en eau et de son évacuation, et pour obtenir un faible niveau sonore et de vibration.

Concept de base du produit

Microcontrôleurs de commande de moteur (moteur vectoriel)
Depuis peu, l'amélioration du rendement et de la fluidité de rotation passent par une technologie de commande de haut niveau. Nous élargissons désormais notre offre de microcontrôleurs renfermant un moteur vectoriel (groupe M370 (remarque)) au contrôle efficace et fluide de plusieurs moteurs. Le moteur vectoriel est un composant matériel dédié qui effectue automatiquement le traitement de base de la commande vectorielle (transformation de coordonnées, conversion de rapport et calcul SIN/COS) et exécute le régulateur PI afin de piloter le courant électrique. Opérant conjointement avec le circuit de sortie PWM triphasé et le convertisseur A/N 12 bits, le moteur vectoriel diminue le traitement logiciel et la charge appliquée à l'UC.
Les circuits du moteur vectoriel se composent des sections suivantes :
  • Unité arithmétique pour l'exécution du traitement (tâche destinée au moteur vectoriel).
  • Programmateur pour contrôler l'exécution des tâches.
  • Interface entre le convertisseur A/N et la sortie PWM.
Un signal d'interruption issu du convertisseur A/N active le moteur vectoriel. Le moteur vectoriel acquiert les données issues du registre des résultats de conversion A/N et exécute le traitement, notamment la transformation des coordonnées et la conversion de rapport. Plus aucun calcul complexe sollicitant un logiciel sophistiqué n'est nécessaire, car le moteur vectoriel effectue automatiquement la régulation PI pour le contrôle de vitesse et la conversion de rapport au moyen d'un vecteur spatial, puis place les données dans le circuit de sortie PWM. Les utilisateurs peuvent ainsi diminuer considérablement la charge de l'UC (notre logiciel échantillon a permis de réduire la durée de traitement logiciel à 1/4). Ils peuvent également utiliser leur logiciel pour contrôler les composants flexibles, notamment la vitesse et la position du rotor.
Microcontrôleurs 5 V pour applications générales (avec minuteurs à usages multiples)
Nous proposons des microcontrôleurs à usages multiples (groupe M380 (Remarque)). Ils sont alimentés en 5 V et contiennent des minuteurs polyvalents (minuteur/compteur + IGBT + commande PMD), ce qui les rend parfaitement adaptés aux commandes de moteur relativement simples (commande à onde carrée sans capteur et commande à onde sinusoïdale avec capteur). Le TMPM380 est fourni sous forme de boîtier à 100 broches. Ce produit peut contrôler deux moteurs grâce à un temporisateur à usages multiples.

Remarque : Microcontrôleurs ARM® Cortex®-M3 : TX03

* ARM et Cortex sont les marques déposées d'ARM Limited en UE et dans d'autres pays.

Schéma fonctionnel du système

System Block of Microcontrollers for Dishwashers  Go to Microcontroller Lineup for System Control

Caractéristiques

Features of Microcontrollers for Dishwashers

Commande de panneau

  • PMD
  • LCD driver

Recommended products >> TMP89FW20A / TMP89FW24A

  • Standard MCU

Recommended products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TXZ3 Series TMPM3H5 / TMPM3H6

Produits recommandés >>  TMPM380

Points forts et caractéristiques clés du groupe recommandé M380 >> Guide de présentation des produits

  • Pilote LCD

Produits recommandés >>  TMP89FW20A/  TMP89FW24A

Commande de moteur

  • Moteur vectoriel (VE)
  • Standard MCU

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TXZ3 Series TMPM3H5 / TMPM3H6

  • Single-Chip Low Pin-Count Microcontrollers Realizes Multiple Motor Control

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M4 Core Based Microcontroller with FPU; TXZ4 Series TMPM4K4F

Produits recommandés >>  TMPM370/  TMPM372/  TMPM373/  TMPM374

Points forts et caractéristiques clés du groupe recommandé M370 >> Guide de présentation des produits

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.