Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Réfrigérateurs

icon_refrigerator

Un réfrigérateur fonctionne en continu. Aussi est-il important de diminuer sa consommation d'électricité. Parallèlement, le marché réclame un espace intérieur important et d'où la nécessité d'employer des isolants thermiques plus fins et des moteurs plus petits. Les réfrigérateurs étant des appareils domestiques, il est nécessaire d'améliorer le rendement des moteurs, même à bas régimes, afin de diminuer les vibrations et le bruit. Un inverseur contrôle un compresseur. Différents capteurs et un microcontrôleur travaillent ensemble à réguler l'hygrométrie et les températures intérieures. Un MOSFET de puissance (PWMOSFET) ou un IGBT sert à piloter le compresseur. Des IGBT ou des CI de correction de facteur de puissance (PFC) sont utilisés dans le circuit d'alimentation pour maintenir les harmoniques présents dans le courant d'entrée sous la limite IEC.

Refrigerators Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Refrigerators Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Produits recommandés

** : En cours de développement

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.