Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Lave-linge

icon_washingmachine

Les lave-linge les plus récents font appel à une commande d'inverseur à la fois pour le lavage et pour le séchage. La commande d'inverseur contribue à diminuer le bruit et les vibrations du lavage/séchage et permet au lave-linge d'adapter la quantité d'eau et le couple moteur à la charge de lavage. Des IGBT sont utilisés pour le pilotage du moteur et des microcontrôleurs pour le contrôle global. Parallèlement, un dispositif de puissance intelligent ou IPD (Intelligent Power Device) permet de piloter la pompe de circulation d'eau d'un sèche-linge. Des IGBT ou des CI de correction de facteur de puissance (PFC) sont utilisés dans le circuit d'alimentation pour maintenir les harmoniques présents dans le courant d'entrée sous la limite IEC.

Washing Machines Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Washing Machines Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Solenoid Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Produits recommandés

Applications Semiconductor Recommended Device Features
Drain Valve Motor Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Water Supply Valve Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Softener Supply Valve Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Bath Water Pump Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Dryer Heater Photocouplers TLP360J / TLP267J Phototriac coupler
IGBT⁄MOSFET Driver Photocouplers TLP155E: 0.6A Output
TLP5701: 0.6A Output
TLP5751: 1A Output, Rail-to-rail Output
IGBT⁄MOSFET drive
Applications Semiconductor Recommended Device Features
Dryer Fan Motor Controllers/Drivers TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Circulating Pump IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Motor Controllers/Drivers TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
PFC Control PFC(IC) TB6818FG Reduced PFC transformer humming
Various IC power supplies LDO TCR2EFxx Series SOT-25(SMV)/200-mA output
TCR3DFxx Series SOT-25(SMV)/300-mA output

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.