Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Water Heater

Chauffe-eau

icon_boiler

Les chauffe-eau entrent dans la catégorie élargie des appareils chauffants à gaz, électricité et énergie solaire. En outre, de nombreux fabricants proposent désormais des chauffe-eau qui utilisent une pompe à chaleur électrique EcoCute. Un système de pompe à chaleur électrique utilise la chaleur extraite de l'air pour chauffer l'eau. Il contribue à réduire la facture d'électricité en fonctionnant sur les heures creuses (nocturnes). Cette technique contribue quant à elle, à équilibrer l'énergie puisée auprès des centrales électriques sur les périodes diurnes et nocturnes. L'eau chaude circule vers les salles de bains, les systèmes de chauffage par le sol, etc. La température de l'eau est réglée à un niveau spécifié au moyen d'une télécommande (communication CLC), en mélangeant eau chaude et eau froide au niveau d'un mitigeur. Des microcontrôleurs permettent de piloter une unité centrale et une télécommande. La liaison CLC (Common Line Communication) est également un composant essentiel. Parallèlement, les moteurs de pompe utilisent des IPD (inverseurs monopuces). À l'instar des climatiseurs, les pompes à chaleur récupèrent la chaleur issue de la compression et de l'expansion d'un fluide frigorigène. Il est également possible d'utiliser un microcontrôleur 8 ou 32 bits doté de fonctions analogiques. Des IGBT ou des CI de correction de facteur de puissance (PFC) sont utilisés dans le circuit d'alimentation pour maintenir les harmoniques présents dans le courant d'entrée sous la limite IEC.

Water Heater Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Water Heater Block Diagram

Communication Interface Sensor Motor Solenoid System Control System Control Sensor Motor Solenoid Interface Remote Controller Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN

Produits recommandés

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.